(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TGL-440-L
ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し ホワイト【200個入り】 ニトリルセイツカイステゴクウステブクロ コナナシ L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,497円
税込単価
3,847円

粉なし加工で着脱も容易のニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し ホワイト(200枚...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    薄手ゴム
  • 色:
    ホワイト
  • 厚さ(mm):
    0.06
  • 材質1:
    ニトリルゴム(NBR)
  • 粉:
    なし
  • 内容量:
    200枚

型番

TGL-440-L 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し M ホワイト(200枚入) 商品イメージ

製品の基本仕様・特長

  • 食品衛生法適合品
  • 左右兼用
  • 色:ホワイト
  • 厚さ:0.06mm
  • 粉:なし
  • 材質:ニトリルゴム(NBR)
  • 箱入数:200枚
  • 製造国:タイ

図面

TGL-440-L/TGL-440-S

ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し M ホワイト 図面
商品情報を表示

TGL-440-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TGL-440-L

L
846
200枚

1パック

200個入り

3,497( 3,847円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

粉なし加工で着脱も容易のニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し ホワイト(200枚入)。
【特長】
・耐薬品/耐油性に優れており、突き刺し強度/耐久性にも優れた丈夫な手袋
【用途】
・介護、食品加工に利用
・機械部品の組み立てなどの油作業に利用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し ホワイトの型番TGL-440-Lのページです。
型番TGL-440-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し ホワイト

ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し ホワイト

    シンガー ニトリルディスポNo.100白粉付SS (100枚入)

    シンガー ニトリルディスポNo.100白粉付SS (100枚入)

      TRUSCO ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し S バイオレット(200枚入)

      TRUSCO ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し S バイオレット(200枚入)

        シンガー シンガープラスチック手袋PF L (100枚入)

        シンガー シンガープラスチック手袋PF L (100枚入)

          シンガー シンガープラスチック手袋PF M (100枚入)

          シンガー シンガープラスチック手袋PF M (100枚入)

            メーカー トラスコ中山 宇都宮製作 トラスコ中山 宇都宮製作 宇都宮製作
            通常価格 3,497円 2,432円 3,497円 1,001円 1,001円
            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
            使用用途 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤 使い捨て 使い捨て
            商品タイプ 薄手ゴム - ニトリルゴム 塩化ビニール 塩化ビニール
            ホワイト - バイオレット - -
            厚さ(mm) 0.06 - 0.06 - -
            材質1 ニトリルゴム(NBR) - - - -

            ニトリル製使い捨て極薄手袋 粉無し ホワイトのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            TGL-440-S
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ 質量(g) 内容量

            4,080円

            ( 4,488円 )

            200個入り

            1パック あり

            2日目

            S680-

            薄手ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました