(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒天然ゴム手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防寒天然ゴム手袋

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
975円 ~ 1,160円
税込価格
1,073円 ~ 1,276円

【特長】・10ゲージパイル編み裏起毛手袋の外側に13ゲージ編み手袋を被せたW構...

詳細情報を確認する

  • 色:
    オレンジ/ブラック
  • 厚さ(mm):
    1.8
  • すべり止め:
    あり
  • 材質1:
    本体:ポリエステル・アクリル
  • 材質2:
    コーティング:天然ゴム

(i)ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

防寒天然ゴム手袋 Lサイズの詳細

防寒天然ゴム手袋 Lサイズ 商品イメージ

防寒天然ゴム手袋 Lサイズ 商品イメージ

防寒天然ゴム手袋 Lサイズの仕様

  • 厚さ:1.8mm
  • 全長:24.8cm
  • 手のひら周り:22.0cm
  • 中指長さ:7.8cm
  • 色:オレンジ
  • サイズ:L
  • 質量:120g
  • 表材質:天然ゴム
  • 裏材質:アクリル、ナイロン
  • 製造国:中国
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4989999428834
824-6657
22
24.8
7.8
120.000

5個

975( 1,073円 )

1日目

LL
4989999428841
824-6658
23
25.8
8.3
135.000

1個

1,160( 1,276円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・10ゲージパイル編み裏起毛手袋の外側に13ゲージ編み手袋を被せたW構造なので保温効果とフィット感があります。
・手の甲までコーティングしているため手が汚れにくいです。
・天然ゴムコーティングによりグリップ力があります。
【用途】
・冷凍庫内作業。
・清掃関連、土木作業、自動車関連、運送業など。
【材質】
・本体:ポリエステル・アクリル
・コーティング:天然ゴム

(i)ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒天然ゴム手袋

防寒天然ゴム手袋

    ジョイハンドZERO 防寒

    ジョイハンドZERO 防寒

      トワロン冬作業用

      トワロン冬作業用

        ユニライトサーモプラス HD

        ユニライトサーモプラス HD

          防寒手袋 ソフトビニスター防寒用

          防寒手袋 ソフトビニスター防寒用

            防寒手袋 トワロン防寒用

            防寒手袋 トワロン防寒用

              UVEX ユニライトサーモプラス

              UVEX ユニライトサーモプラス

                防寒手袋 耐油ビニスター防寒用

                防寒手袋 耐油ビニスター防寒用

                  クライオグローブ/耐寒用手袋

                  クライオグローブ/耐寒用手袋

                    防寒手袋 ヒューソリッドウィンター HW-2

                    防寒手袋 ヒューソリッドウィンター HW-2

                      防寒用手袋 ダイローブ103K

                      防寒用手袋 ダイローブ103K

                        手袋(防寒-30℃/牛革)

                        手袋(防寒-30℃/牛革)

                          メーカー トラスコ中山 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) UVEX 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(トワロン) UVEX 東和コーポレーション(ビニスター) 東京硝子器械 ペンギンエース ダイヤゴム エスコ
                          通常価格 975円 717円 667円 1,823円 742円 855円 1,400円 700円 36,202円 2,460円 2,568円 5,650円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   6日目~   1日目   5日目   1日目~   当日出荷可能
                          オレンジ/ブラック - - - - - - - - - - -
                          厚さ(mm) 1.8 - - - - - - - - - - -
                          すべり止め あり - - - - - - - - - - -
                          材質1 本体:ポリエステル・アクリル - - - - - - - - - - -
                          材質2 コーティング:天然ゴム - - - - - - - - - - -

                          防寒天然ゴム手袋のレビュー

                          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                          雨天時の屋外作業に使用
                          評価 4.0満足度:4.02018/10/27
                          冬場は防寒対策も必要なためこちらの商品を購入しました。
                          手の甲までゴムでコーティングされているので水分の侵入もなく、また内側は起毛で非常に暖かく快適に作業ができます。
                          水気は侵入しませんが汗も出ていきませんのでムレには注意です。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました