(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 小判札 小 45X30mm 5枚入 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

TRUSCO 小判札 小 45X30mm 5枚入 白【5個入り】

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
139円
税込単価
153円

【特長】・カラーが豊富で管理などに便利です。・ラベルを貼って使用したり、マーカ...

詳細情報を確認する

  • 使用形体:
    吊るす
  • 形状:
    縦型
  • サイズ(短手)(mm):
    30
  • サイズ(長手)(mm):
    45
  • 粘着・テープ:
    無し
  • 色:
    ホワイト
  • 材質:
    スチロール
  • 厚み(mm):
    2.5
  • 穴径(mm):
    3
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • JANコード:
    4989999414561
  • トラスココード:
    779-2514
  • 質量(g):
    15.000

(i)ご注意

  • 彫刻加工はできません。

Loading...

図面

TKFS-W

TRUSCO 小判札 小 45X30mm 5枚入 白 図面
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

使用形体吊るす形状縦型
サイズ(短手)(mm)30サイズ(長手)(mm)45
粘着・テープ無しホワイト
材質スチロール厚み(mm)2.5
穴径(mm)3グリーン購入法適合品適合
JANコード4989999414561トラスココード779-2514
質量(g)15.000RoHS ?10

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKFS-W

10

1パック

5個入り

139( 153円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラーが豊富で管理などに便利です。
・ラベルを貼って使用したり、マーカー等での記入も可能です。
【商品仕様】
・縦(mm):45
・色:ホワイト
・横(mm):30
・厚さ(mm):2.5
・穴径(mm):3
・キーホルダーや二重リングを取り付ける針穴付き。
・JANコード:4989999414561
・トラスココード:779-2514
・質量:15g
【材質/仕上】
・スチロール

(i)ご注意

  • 彫刻加工はできません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 小判札 小 45X30mm 5枚入 白の型番TKFS-Wのページです。
型番TKFS-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 小判札 小 45X30mm 5枚入 白

TRUSCO 小判札 小 45X30mm 5枚入 白

    高輝度蓄光テープ 824シリーズ

    高輝度蓄光テープ 824シリーズ

      サインプレート UP・CM(アクリル板)

      サインプレート UP・CM(アクリル板)

        ドアプレート 「○○/○○」

        ドアプレート 「○○/○○」

          ニュールックケース火元責任者

          ニュールックケース火元責任者

            スライド表示板

            スライド表示板

              メーカー トラスコ中山 アズワン アズワン アズワン 西敬 トラスコ中山
              通常価格 139円 1,540円 109円 1,950円 530円 1,826円
              通常出荷日 1日目   8日目   7日目~   1日目~   1日目   1日目  
              使用形体 吊るす - 貼る 貼る 貼る 貼る
              形状 縦型 - 横型 横型 縦型 横型
              サイズ(短手)(mm) 30 - - 40 40 50
              サイズ(長手)(mm) 45 - - 130 170 150
              粘着・テープ 無し - - 有り 有り 有り

              TRUSCO 小判札 小 45X30mm 5枚入 白のレビュー

              評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
              鍵の管理に使用しています
              評価 5.0満足度:5.02023/04/17
              管理する鍵が増えたので識別管理するために使用しています。この小判札にダブルリングを使い鍵を付け、識別用にテプラで作成した名称を貼り付けています。希望としては、ひと回り小さいサイズがあればと思っています。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              閉じる

              比較リスト