(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軟質塩ビコーナーガード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軟質塩ビコーナーガード

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,352円 ~ 2,033円
税込価格
1,487円 ~ 2,236円

【特長】・ソフトな素材の角あてコーナーガードです。【用途】・工場内やエレベータ...

詳細情報を確認する

  • 取付方法:
    貼付タイプ
  • 厚さ(mm):
    4.5
  • 幅(mm):
    50
  • 材質1:
    軟質塩化ビニール(PVC)

(i)ご注意

  • 粘着テープ別売です。接地面の素材に合わせたものをお選び下さい。
  • 粘着テープ別売です。接地面の素材に合わせたものをお選び下さい。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

TSEG-10-LBR

軟質塩ビコーナーガード 図面

TSEG-10-W

軟質塩ビコーナーガード 図面2

TSEG-15-LBR

軟質塩ビコーナーガード 図面3

TSEG-15-W

軟質塩ビコーナーガード 4
商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
長さ(m)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラウン
ライトブラウン
4989999417197
780-5331
1
570.000

4個

1,352( 1,487円 )

4日目

ホワイト
-
4989999417180
780-5322
1
570.000

4個

1,380( 1,518円 )

1日目

ブラウン
ライトブラウン
4989999417210
780-5357
1.5
880.000

4個

2,033( 2,236円 )

1日目

ホワイト
-
4989999417203
780-5349
1.5
880.000

4個

1,881( 2,069円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトな素材の角あてコーナーガードです。
【用途】
・工場内やエレベーター周りなどの養生緩衝材に。

(i)ご注意

  • 粘着テープ別売です。接地面の素材に合わせたものをお選び下さい。
  • 粘着テープ別売です。接地面の素材に合わせたものをお選び下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軟質塩ビコーナーガード

軟質塩ビコーナーガード

    出隅保護材 かどっこガード50

    出隅保護材 かどっこガード50

      カーボーイ 台車用やわらかバンパークッション ブラック

      カーボーイ 台車用やわらかバンパークッション ブラック

        EPDM 溝ゴムV字型 ドラム巻

        EPDM 溝ゴムV字型 ドラム巻

          TRUSCO タイヤストッパー 1個 黒 10トン

          TRUSCO タイヤストッパー 1個 黒 10トン

            400/900mm クッションガード(クリア/2本)

            400/900mm クッションガード(クリア/2本)

              MF すーぱーぐるぐる3 ライトグレー

              MF すーぱーぐるぐる3 ライトグレー

                1000mm コーナーガード(金属ベース付)

                1000mm コーナーガード(金属ベース付)

                  セーフティクッション グレー

                  セーフティクッション グレー

                    トーグ トーグタイヤストッパー大型車用

                    トーグ トーグタイヤストッパー大型車用

                      タイヤストッパー

                      タイヤストッパー

                        セーフティクッション(コーナー用・溝付)

                        セーフティクッション(コーナー用・溝付)

                          MF コーナーキーパー

                          MF コーナーキーパー

                            メーカー トラスコ中山 日大工業 カーボーイ トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ エムエフ エスコ 日本緑十字社 トーグ安全工業 スリーエッチ トラスコ中山 エムエフ
                            通常価格 1,352円 1,371円 877円 13,114円 4,411円 1,100円 1,696円 2,770円 1,166円 3,144円 1,814円 1,243円 1,152円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   6日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   7日目   1日目   5日目  
                            取付方法 貼付タイプ - - 差し込みタイプ - 貼付タイプ 貼付タイプ - 貼付タイプ - その他 貼付タイプ 貼付タイプ
                            厚さ(mm) 4.5 - - - - - - - - - - 8 -
                            幅(mm) 50 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 軟質塩化ビニール(PVC) - - - - - - - - - - ポリエチレンフォーム、塩化ビニール(PVC) -

                            軟質塩ビコーナーガードのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            安全対策
                            評価 4.0満足度:4.02021/02/01
                            安全対策用で購入しました。商品は頑丈に出来ており一度設置すると交換しないものなので永年使えそうです。

                             

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました