(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラスコ中山 H鋼ショックレスガード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:THSR-1M-Y
トラスコ中山 H鋼ショックレスガード HコウショックレスガードM 1m イエロー

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,183円
税込単価
1,301円

【特長】・H鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。中空形状のため、衝撃吸収性に優れて...

詳細情報を確認する

型番

THSR-1M-Y 解除

Loading...

図面

THSR-1S-GY

TRUSCO H鋼ショックレスガードS 1m グレー 図面

図面

THSR-1L-Y

TRUSCO H鋼ショックレスガードL 1m イエロー 図面

図面

THSR-1M-GY

TRUSCO H鋼ショックレスガードM 1m グレー 図面

図面

THSR-1M-Y

TRUSCO H鋼ショックレスガードM 1m イエロー 図面

図面

THSR-1S-GY

TRUSCO H鋼ショックレスガードS 1m グレー 図面

図面

THSR-1S-Y

TRUSCO H鋼ショックレスガードS 1m イエロー 図面
商品情報を表示

THSR-1M-Y の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
厚み(mm)
JANコード
トラスココード
幅(mm)
質量(g)
適合H鋼厚さ(mm)
はさみ込み対応厚(mm)
内幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

THSR-1M-Y

3.5
4989999417111
780-5250
24
510
14~16
14~16
15

4個

1,183( 1,301円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・H鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。中空形状のため、衝撃吸収性に優れています
・広げやすく取り付けも簡単です
【用途】
・工場内や屋外作業現場でのH鋼の養生緩衝材などに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トラスコ中山 H鋼ショックレスガードの型番THSR-1M-Yのページです。
型番THSR-1M-Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラスコ中山 H鋼ショックレスガード

トラスコ中山 H鋼ショックレスガード

    ワニ印 H鋼衝撃緩衝材 H鋼ショックレスガード

    ワニ印 H鋼衝撃緩衝材 H鋼ショックレスガード

      H鋼ショックレスガード 屋内、屋外どちらでも利用可能

      H鋼ショックレスガード 屋内、屋外どちらでも利用可能

        1000mm コーナーガード EA983FGシリーズ

        1000mm コーナーガード EA983FGシリーズ

          スポンジ・ゴム押し出し

          スポンジ・ゴム押し出し

            メーカー トラスコ中山 日大工業 日本緑十字社 エスコ エスコ
            通常価格 1,090円 957円 2,200円 2,810円 400円
            通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
            材質 軟質塩化ビニール - 軟質塩化ビニール 軟質塩化ビニール その他
            長さ(m) 1 - - - -

            トラスコ中山 H鋼ショックレスガードのレビュー

            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
            コンパネのカバーに
            評価 4.0満足度:4.02022/11/18
            頭上くらいの高さにコンパネを設置したのですが、
            頭をぶつけたりして危険でした。
            黄色のショックレスガードを購入したので、
            目立って視界に入りやすくなり、ぶつかってもそこまで痛くなく助かってます。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            この商品のバリエーション

            型番
            THSR-1L-GY
            THSR-1L-Y
            THSR-1M-GY
            THSR-1S-GY
            THSR-1S-Y
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            厚み(mm) JANコード トラスココード 幅(mm) 質量(g) 適合H鋼厚さ
            (mm)
            はさみ込み対応厚
            (mm)
            内幅
            (mm)

            1,380円

            ( 1,518円 )
            4個 あり

            1日目

            グレー44989999417128780-52683068017~2117~2120

            1,352円

            ( 1,487円 )
            4個 あり

            1日目

            44989999417135780-52763068017~2117~2120

            1,380円

            ( 1,518円 )
            4個 あり

            1日目

            グレー3.54989999417104780-52412451014~1614~1615

            1,090円

            ( 1,199円 )
            4個 あり

            1日目

            グレー3.54989999417081780-5225204109~129~1211

            1,090円

            ( 1,199円 )
            4個 あり

            1日目

            3.54989999417098780-5233204109~129~1211

            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました