(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO メッシュ安全ベスト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO メッシュ安全ベスト

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,010円
税込価格
4,411円

【特長】・マジック式のテープにて胴回りのサイズ調整が可能です。・反射材にも穴加...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全ベスト
  • 本体材質:
    ポリエステル
  • 着丈(cm):
    60
  • 質量(g):
    93
  • 材質1:
    本体:ポリエステル
  • 材質2:
    反射材:ガラスビーズ
  • サイズ:
    フリー
  • 胴周り(cm):
    90~130

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
紺地/シルバー反射
-
4989999425154
786-9193
10

1個

4,010( 4,411円 )

1日目

紺地/イエロー反射
-
4989999425161
786-9207
10

1個

4,010( 4,411円 )

1日目

その他
オレンジ/シルバー反射
4989999425178
786-9215
10

1個

4,010( 4,411円 )

1日目

オレンジメッシュ地/黄反射
-
4989999425185
786-9223
10

1個

4,010( 4,411円 )

1日目

その他
イエロー/シルバー反射
4989999425192
786-9231
10

1個

4,010( 4,411円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マジック式のテープにて胴回りのサイズ調整が可能です。
・反射材にも穴加工を施しており、通気性が良く軽量です。
【用途】
・工事・建築現場。
・交通整理。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO メッシュ安全ベスト

TRUSCO メッシュ安全ベスト

    オールシーズンベスト

    オールシーズンベスト

      安全ベスト ネイビー/イエロー

      安全ベスト ネイビー/イエロー

        TRUSCO 反射材付安全ベスト

        TRUSCO 反射材付安全ベスト

          LED反射ベスト ナイロンメッシュ

          LED反射ベスト ナイロンメッシュ

            パトロールベスト

            パトロールベスト

              カラーベスト

              カラーベスト

                TRUSCO 肩調整付ゼッケンベスト

                TRUSCO 肩調整付ゼッケンベスト

                  反射表示付ベスト

                  反射表示付ベスト

                    TRUSCO フリース付安全ベスト

                    TRUSCO フリース付安全ベスト

                      グリーンクロス オールシーズンベスト ピンク

                      グリーンクロス オールシーズンベスト ピンク

                        耐候性ベスト

                        耐候性ベスト

                          グリーンクロス オールシーズンベスト アクアブルー

                          グリーンクロス オールシーズンベスト アクアブルー

                            メーカー トラスコ中山 グリーンクロス ミズケイ トラスコ中山 ユニット ユニット つくし工房 トラスコ中山 ユニット トラスコ中山 グリーンクロス スリーライク グリーンクロス
                            通常価格 4,010円 5,280円 1,380円 1,528円 7,875円 4,106円 1,450円 2,066円 4,831円 4,973円 4,706円 5,502円 4,337円
                            通常出荷日 1日目~   7日目   6日目   1日目~   6日目   4日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   7日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト - 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト - - - - - -
                            本体材質 ポリエステル ナイロンメッシュ ナイロンメッシュ - ナイロンメッシュ - ナイロン ポリエステル - - - - -
                            着丈(cm) 60 約56 - 60 - - 56 55 55 - - 57 -
                            質量(g) 93 - - 158.000 - - - 210.000 - - - - -
                            材質1 本体:ポリエステル - - 本体:ポリエステル100% - - - 本体:ポリエステル - 本体(表):オックスフォード(ポリエステル100%) - - -

                            TRUSCO メッシュ安全ベストのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました