(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 肩調整付ゼッケンベスト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TMNV-Y
TRUSCO 肩調整付ゼッケンベスト カタチョウセイツキゼッケンベスト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,066円
税込単価
2,273円

【特長】・マジックテープ式のテープにて肩・胴まわりのサイズ調整が可能です。・メ...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    ポリエステル
  • 着丈(cm):
    55
  • 質量(g):
    210.000
  • 材質1:
    本体:ポリエステル
  • 材質2:
    反射材:ポリ塩化ビニル(PVC)
  • 材質3:
    ポケット部:ポリ塩化ビニル(PVC)
  • サイズ:
    フリー
  • 胴周り(cm):
    90~130
  • 胴周り寸法(cm):
    90~130

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

TMNV-Y の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
反射材
色詳細
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TMNV-Y

PVC
イエロー
-
4989999423228
783-5850
10

5個

2,066( 2,273円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マジックテープ式のテープにて肩・胴まわりのサイズ調整が可能です。
・メッシュ生地で通気性が良いです。
・差し込み口のファスナーが下向きですので水が入りません。
・A4用紙が前後両面入ります。
【用途】
・防災・保安パトロール。
・作業識別用。
【材質】
・本体:ポリエステル
・反射材:ポリ塩化ビニル(PVC)
・ポケット部:ポリ塩化ビニル(PVC)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 肩調整付ゼッケンベストの型番TMNV-Yのページです。
型番TMNV-Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 肩調整付ゼッケンベスト

TRUSCO 肩調整付ゼッケンベスト

    メッシュゼッケンベスト

    メッシュゼッケンベスト

      TRUSCO 差し込みポケット付き安全ベスト

      TRUSCO 差し込みポケット付き安全ベスト

        メッシュゼッケン

        メッシュゼッケン

          パトロールベスト

          パトロールベスト

            メッシュゼッケン  「合図者」

            メッシュゼッケン 「合図者」

              ミドリ安全 安全ベスト K-1V ネイビーXイエロー

              ミドリ安全 安全ベスト K-1V ネイビーXイエロー

                メーカー トラスコ中山 スリーライク トラスコ中山 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社 ミドリ安全
                通常価格 2,066円 2,232円 1,440円 2,077円 4,106円 6,840円 1,564円
                通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   4日目~   4日目   1日目~  
                本体材質 ポリエステル ポリエステル - - - ナイロンメッシュ ポリエステル
                着丈(cm) 55 53 70 - - 60 59
                質量(g) 210.000 - 105.000 - - - -
                材質1 本体:ポリエステル - 本体:ポリエステルメッシュ - - - -
                材質2 反射材:ポリ塩化ビニル(PVC) - 両面ポケット:PVC - - - -

                TRUSCO 肩調整付ゼッケンベストのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                TMNV-B
                TMNV-O
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                RoHS ?反射材 色詳細 JANコード トラスココード

                2,066円

                ( 2,273円 )
                5個 あり

                4日目

                10-その他ネイビー4989999423204783-5833

                2,225円

                ( 2,448円 )
                5個 あり

                2日目

                10-オレンジ-4989999423211783-5841

                安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました