(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 簡易LEDパット ぴかりん

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO 簡易LEDパット ぴかりん

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,260円
税込単価
1,386円

【特長】・マジック式のテープでサイズ調節可能です。・70mm幅の反射材(黄色)...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タスキ
  • 本体材質:
    ポリエステル
  • 反射材:
    PVC
  • 色:
    オレンジ
  • LED有無:
  • 反射材有無:
  • JANコード:
    4989999479249
  • トラスココード:
    819-5078
  • 質量(g):
    44.000
  • 材質3:
    赤LED
  • 反射材幅:
    70mm
  • 材質4:
    すべり止め(裏):合成レザ-
  • 横(mm):
    235
  • 縦(mm):
    240
  • 電源:
    リチウムボタン電池CR2032(1個)別売
  • 使用時間:
    約80時間

Loading...

外形図

TLB

TRUSCO 簡易LEDパット ぴかりん 外形図01
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLB

10

5個

1,260( 1,386円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マジック式のテープでサイズ調節可能です。
・70mm幅の反射材(黄色)、赤点滅LED付です。
【用途】
・工事・建築現場。
・交通整理。
・防災・保安パトロール。
【商品仕様】
・色:オレンジ
・縦(mm):240
・横(mm):235
・電源:リチウムボタン電池CR2032(1個)別売
・使用時間:約80時間
・JANコード:4989999479249
・トラスココード:819-5078
・質量:44g
【材質/仕上】
・本体:ポリエステル
・反射材:PVC
・赤LED
・すべり止め(裏):合成レザ-

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 簡易LEDパット ぴかりんの型番TLBのページです。
型番TLBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 簡易LEDパット ぴかりん

TRUSCO 簡易LEDパット ぴかりん

    発光帯 面ファスナーによりサイズ調節が可能

    発光帯 面ファスナーによりサイズ調節が可能

      LED付安全ベスト

      LED付安全ベスト

        LEDタスキ型安全ベスト「光るんです」

        LEDタスキ型安全ベスト「光るんです」

          手旗

          手旗

            反射ベルト ベルティ

            反射ベルト ベルティ

              LED安全ベスト 寒冷地仕様

              LED安全ベスト 寒冷地仕様

                ゼッケン  「作業指揮者」

                ゼッケン 「作業指揮者」

                  安全ベスト(タスキ型)

                  安全ベスト(タスキ型)

                    メーカー トラスコ中山 日本緑十字社 トラスコ中山 ミズケイ グリーンクロス 日本緑十字社 エスコ 日本緑十字社 勝星産業
                    通常価格 1,260円 2,599円 3,612円 3,982円 731円 4,400円 2,890円 7,999円 1,418円
                    通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   7日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目  
                    商品タイプ タスキ 安全ベスト - 安全ベスト - ベルト 安全ベスト 安全ベスト -
                    本体材質 ポリエステル - ナイロンメッシュ - - - ポリエステル ポリエステル
                    反射材 PVC その他 PVC - - その他 - - PVC
                    オレンジ - - - - - - イエロー その他
                    LED有無 - -

                    TRUSCO 簡易LEDパット ぴかりんのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました