(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

消火器具標識(折り曲げ簡易タイプ)蓄光タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

消火器具標識(折り曲げ簡易タイプ)蓄光タイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
800円
税込単価
880円

【特長】・溝に沿って折り曲げるだけで簡単に立体型の消火器標識になります。・取付...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 取付用の両面テープやビス等は付属していません。

型番

TFE-2422C 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TFE-2422C

10

2個

800( 880円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溝に沿って折り曲げるだけで簡単に立体型の消火器標識になります。
・取付状況に合わせて自由に角度や折り曲げ方向が変えられます。
・未使用時はフラット状態になるため収納性に優れます。
・停電時には蓄えた光で消火器の場所を知らせます。
【用途】
・消火器置場の標識に。

(i)ご注意

  • 取付用の両面テープやビス等は付属していません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消火器具標識(折り曲げ簡易タイプ)蓄光タイプの型番TFE-2422Cのページです。
型番TFE-2422Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

消火器具標識(折り曲げ簡易タイプ)蓄光タイプ

消火器具標識(折り曲げ簡易タイプ)蓄光タイプ

    TRUSCO 消防標識 消火器 折り曲げタイプ 蓄光 300X260mm

    TRUSCO 消防標識 消火器 折り曲げタイプ 蓄光 300X260mm

      消火器具標識(折り曲げ簡易タイプ)標準タイプ

      消火器具標識(折り曲げ簡易タイプ)標準タイプ

        命札「投入禁止」 札-100

        命札「投入禁止」 札-100

          命札「使用禁止」 札-103

          命札「使用禁止」 札-103

            スイッチ関係標識 命札 札-104 操作禁止 085104

            スイッチ関係標識 命札 札-104 操作禁止 085104

              命札  「送電禁止」  札-101

              命札 「送電禁止」 札-101

                命札  「運転禁止」  札-102

                命札 「運転禁止」 札-102

                  船舶用・消防標識 消火用方向表示蓄光ステッカー

                  船舶用・消防標識 消火用方向表示蓄光ステッカー

                    命札  「修理中 使用禁止」  札-207

                    命札 「修理中 使用禁止」 札-207

                      命札「点検中 使用禁止」 札-216

                      命札「点検中 使用禁止」 札-216

                        ユニット 床貼ステッカー消火器 ↑

                        ユニット 床貼ステッカー消火器 ↑

                          禁止標識  「注水厳禁」  KHT-51R

                          禁止標識 「注水厳禁」 KHT-51R

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社
                            通常価格 800円 900円 481円 580円 580円 580円 580円 580円 2,957円 681円 681円 6,037円 1,640円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   2日目  
                            形状 角型 角型 角型 - - - - - - - - 角型 -
                            仕様 蓄光タイプ 蓄光タイプ 標準タイプ - - - - - - - - 蓄光タイプ -
                            材質(本体) PVC(ポリ塩化ビニール) PVC(ポリ塩化ビニール) PVC(ポリ塩化ビニール) - - - - - - - - 蓄光ステッカー -
                            表示内容 消火器 消火器 消火器 - - - - - - - - 消火器↑ -
                            取付仕様 穴ナシ(加工フリー) 穴ナシ(加工フリー) 穴ナシ(加工フリー) - - - - - - - - 粘着付(セパレーター台紙付) -

                            消火器具標識(折り曲げ簡易タイプ)蓄光タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました