(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

消火器具標識(折り曲げ簡易タイプ)標準タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

消火器具標識(折り曲げ簡易タイプ)標準タイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
481円 ~ 507円
税込価格
529円 ~ 558円

【特長】・溝に沿って折り曲げるだけで簡単に立体型の消火器標識になります。・取付...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 取付用の両面テープやビスなどは付属していません。
  • 取付用の両面テープやビス等は付属していません。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
横(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
縦(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
220
4989999433548
38.000
799-2530
240
10

2個

481( 529円 )

1日目

260
4989999433555
56.000
799-2556
300
10

2個

507( 558円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溝に沿って折り曲げるだけで簡単に立体型の消火器標識になります。
・取付状況に合わせて自由に角度や折り曲げ方向が変えられます。
・未使用時はフラット状態になるため収納性に優れます。
【用途】
・消火器置場の標識に。

(i)ご注意

  • 取付用の両面テープやビスなどは付属していません。
  • 取付用の両面テープやビス等は付属していません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

消火器具標識(折り曲げ簡易タイプ)標準タイプ

消火器具標識(折り曲げ簡易タイプ)標準タイプ

    消火器具標識(折り曲げ簡易タイプ)蓄光タイプ

    消火器具標識(折り曲げ簡易タイプ)蓄光タイプ

      スライド表示タグ

      スライド表示タグ

        サインシックAタイプ 禁止標識

        サインシックAタイプ 禁止標識

          ユニット 消防標識 避難器具 エコユニボード 120×360mm

          ユニット 消防標識 避難器具 エコユニボード 120×360mm

            ワンタッチ取付標識ポケット(イラストタイプ)

            ワンタッチ取付標識ポケット(イラストタイプ)

              ユニット 床貼ステッカー消火器 ↑

              ユニット 床貼ステッカー消火器 ↑

                工事開始時 交通標識

                工事開始時 交通標識

                  バルブ開閉表示板(丸形・だ円型・小判型)

                  バルブ開閉表示板(丸形・だ円型・小判型)

                    禁止標識 開放・開閉厳禁

                    禁止標識 開放・開閉厳禁

                      バルブ開閉表示板 バルブカードホルダー(屋内用)

                      バルブ開閉表示板 バルブカードホルダー(屋内用)

                        ユニスタンド 安全標識

                        ユニスタンド 安全標識

                          吊り下げ式ポケット標識

                          吊り下げ式ポケット標識

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 アイマーク ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 481円 800円 528円 51,636円 291円 1,849円 6,037円 3,857円 475円 522円 308円 1,090円 1,905円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目~   6日目   4日目   2日目   4日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目  
                            形状 角型 角型 - - 角型 - 角型 - - - - - -
                            仕様 標準タイプ 蓄光タイプ - - 標準タイプ - 蓄光タイプ - - - - - -
                            材質(本体) PVC(ポリ塩化ビニール) PVC(ポリ塩化ビニール) - - 再生ポリプロピレン(エコユニボード) - 蓄光ステッカー - - - - - -
                            表示内容 消火器 消火器 - - 避難器具 - 消火器↑ - - - - - -
                            取付仕様 穴ナシ(加工フリー) 穴ナシ(加工フリー) - - - - 粘着付(セパレーター台紙付) - - - - - -

                            消火器具標識(折り曲げ簡易タイプ)標準タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました