(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リビックテープ No.401

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リビックテープ No.401

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
231円
税込価格
254円

【特長】・アルミ蒸着したポリエステルフィルムを基材に使用しており、他のテープに...

詳細情報を確認する

  • 基材:
    アルミ蒸着ポリエステル
  • 粘着剤:
    アクリル系

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
幅(mm)
長さ(m)
厚み(mm)
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
粘着テープ
金銀
15
10
0.06
4953871104277
781-5336
21
10

5個

231( 254円 )

1日目

粘着テープ
金銀
15
10
0.06
4953871104284
781-5361
21
10

5個

231( 254円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ蒸着したポリエステルフィルムを基材に使用しており、他のテープにはない金属的な美しい光沢があります。
【用途】
・軽包装・装飾用に。
・化粧箱の美装シールに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リビックテープ No.401

リビックテープ No.401

    包装用個装・内装リビックテープ No.401

    包装用個装・内装リビックテープ No.401

      No.3885 フィラメントテープ (仮止め・結束用)

      No.3885 フィラメントテープ (仮止め・結束用)

        フィラメントテープ No.3883,テープ幅(mm):19

        フィラメントテープ No.3883,テープ幅(mm):19

          3M ストレッチャブルテープ 8884 36mm幅x55M 8884 36X55

          3M ストレッチャブルテープ 8884 36mm幅x55M 8884 36X55

            ホールディングテープNo.3800K

            ホールディングテープNo.3800K

              18mm x35m 不思議テープ(ホルダー付)

              18mm x35m 不思議テープ(ホルダー付)

                自己融着結束テープ“スーパーふしぎテープ(PET製)”

                自己融着結束テープ“スーパーふしぎテープ(PET製)”

                  自己融着結束テープ ふしぎテープ

                  自己融着結束テープ ふしぎテープ

                    自己融着結束テープ ふしぎテープ用ディスペンサー

                    自己融着結束テープ ふしぎテープ用ディスペンサー

                      18mm x35m 不思議テープ(5巻)

                      18mm x35m 不思議テープ(5巻)

                        セロハンテープ No.29 透明

                        セロハンテープ No.29 透明

                          スコッチ(R) 着脱自在両面シート

                          スコッチ(R) 着脱自在両面シート

                            メーカー 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工 スリーエムジャパン 日東電工 エスコ 仁礼工業 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ 日東電工 スリーエムジャパン
                            通常価格 231円 8,815円 954円 1,417円 2,144円 1,552円 800円 987円 680円 320円 2,000円 22,435円 901円
                            通常出荷日 1日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   8日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目  
                            基材 アルミ蒸着ポリエステル - - - - - - - - - - セロハン -
                            粘着剤 アクリル系 - - - - - - - - - - - -

                            リビックテープ No.401のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            セロハンテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました