(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホールディングテープNo.3800K

ホールディングテープNo.3800K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,552円
税込単価
1,707円

【特長】・適度な粘着性とのり残り性にすぐれた仮止め用粘着テープです。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    50
  • 色:
    ブルー系
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 材質1:
    基材:ポリエステル
  • 材質2:
    粘着剤:ゴム系
  • 基材詳細:
    ポリエステル
  • 色詳細:
    ライトブルー

型番

3800K-50 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3800K-50

50
781-5069
242.000

1個

1,552( 1,707円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・適度な粘着性とのり残り性にすぐれた仮止め用粘着テープです。
【用途】
・電気製品、事務機器などの輸送時の部品仮止めに。
【材質】
・基材:ポリエステル
・粘着剤:ゴム系

Loading...

3800K-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ホールディングテープNo.3800Kの型番3800K-50のページです。
型番3800K-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホールディングテープNo.3800K

ホールディングテープNo.3800K

    仮止め・結束用 ホールディングテープ No.3800A

    仮止め・結束用 ホールディングテープ No.3800A

      CS スーパーストロングテープ NO.3870

      CS スーパーストロングテープ NO.3870

        No.626050 フィルムテープ

        No.626050 フィルムテープ

          No.9514 フィラメンテープ

          No.9514 フィラメンテープ

            No.642 スプライシングテープ

            No.642 スプライシングテープ

              No.6201 フィルムテープ

              No.6201 フィルムテープ

                セロハンテープ No.29 透明

                セロハンテープ No.29 透明

                  スリオン ポリエステル粘着テープ

                  スリオン ポリエステル粘着テープ

                    フィラメンテープ AH-9510

                    フィラメンテープ AH-9510

                      3M 結束・仮固定用テープ 青

                      3M 結束・仮固定用テープ 青

                        自己融着結束テープ ふしぎテープ

                        自己融着結束テープ ふしぎテープ

                          NO.9510 フィラメンテープ

                          NO.9510 フィラメンテープ

                            メーカー 日東電工 日東電工 日東電工 マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック 寺岡製作所 マクセルスリオンテック 日東電工 マクセルスリオンテック 日本緑十字社 スリーエムジャパン トラスコ中山 マクセルスリオンテック
                            通常価格 1,552円 650円 780円 207,272円 64,668円 997円 47,500円 22,435円 625円 3,984円 540円 680円 1,092円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   7日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            テープ長さ(m) 50 50 50 50 50 - 50 - 50 50 55 50 50
                            ブルー系 ブルー系 オレンジ系 クリア系 クリア系 - ブルー系 - - クリア系 ブルー系 ホワイト系 ホワイト系
                            粘着剤 ゴム系 - - シリコーン系 ゴム系 - ゴム系 - ゴム系 - ゴム系 ゴム系 ゴム系
                            材質1 基材:ポリエステル - - - - - - - - - - - -
                            材質2 粘着剤:ゴム系 - - - - - - - - - - - -

                            ホールディングテープNo.3800Kのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            仮止めテープ・結束テープ・フィラメントテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました