(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日東 養生用布粘着テープ NO.7500 38mmX25m さんご

日東 養生用布粘着テープ NO.7500 38mmX25m さんご

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
648円
税込単価
713円

【特長】・粘着力、カット性、強度、耐候性などを備えています。・はがした後にのり...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.316
  • テープ幅(mm):
    38
  • テープ長さ(m):
    25
  • 屋外対応:
  • 基材:
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    2.6N/10mm
  • 単品/パック:
    単品
  • JANコード:
    4976006480381
  • トラスココード:
    816-0236
  • 質量(g):
    350.000

型番

NO7500X38 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO7500X38

1個

648( 713円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘着力、カット性、強度、耐候性などを備えています。
・はがした後にのり残りがほとんどありません。
【用途】
・外装時の養生材の固定
【商品仕様】
・色:さんご
・幅(mm):38
・長さ(m):25
・厚み(mm):0.316
・手で切断可能
・粘着力:2.6N/10mm
・JANコード:4976006480381
・トラスココード:816-0236
・質量:350g
【材質/仕上】
・基材:布
・粘着剤:ゴム系

NO7500X38で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

日東 養生用布粘着テープ NO.7500 38mmX25m さんごの型番NO7500X38のページです。
型番NO7500X38に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日東 養生用布粘着テープ NO.7500 38mmX25m さんご

日東 養生用布粘着テープ NO.7500 38mmX25m さんご

    養生テープ(ポリエチレンクロス)

    養生テープ(ポリエチレンクロス)

      養生用布粘着テープ ニトクロステープNo.7503

      養生用布粘着テープ ニトクロステープNo.7503

        養生用布粘着テープ ニトクロステープ No.7500 1巻

        養生用布粘着テープ ニトクロステープ No.7500 1巻

          養生テープ(床用)

          養生テープ(床用)

            38mmx25m 養生テープ(フローリング用)

            38mmx25m 養生テープ(フローリング用)

              スリオン 床養生用フロアテープ38mm 白

              スリオン 床養生用フロアテープ38mm 白

                菊水 ももいろ養生一番 50mm×25m

                菊水 ももいろ養生一番 50mm×25m

                  50mmx25m 養生テープ(外装用)

                  50mmx25m 養生テープ(外装用)

                    50mmx25m 養生テープ(フローリング用)

                    50mmx25m 養生テープ(フローリング用)

                      外装塗装養生用布粘着テープ ニトクロステープ No.7500シリーズ

                      外装塗装養生用布粘着テープ ニトクロステープ No.7500シリーズ

                        建築養生用プロテックテープ

                        建築養生用プロテックテープ

                          メーカー 日東電工 エスコ 日東電工 日東電工 エスコ エスコ マクセルスリオンテック 菊水テープ エスコ エスコ 日東電工 マクセルスリオンテック
                          通常価格 648円 304円 7,800円 357円 540円 342円 669円 408円 1,135円 459円 383円 200円
                          通常出荷日 9日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                          テープ厚(mm) 0.316 0.16 0.302 0.316 - 0.135 0.14 0.112 0.35 0.135 - 0.15
                          テープ幅(mm) 38 - - - 50 38 38 50 50 50 - -
                          テープ長さ(m) 25 25 25 25 - 25 50 25 25 25 25 25
                          屋外対応 - - - - - - - - - - -
                          基材 ポリエチレン - - - ポリエチレン - -

                          日東 養生用布粘着テープ NO.7500 38mmX25m さんごのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました