(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HS-103-60X20
両面テープ HS-103 リョウメンテープ HS-103

両面テープ HS-103 HS-103-60X20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
902円
税込単価
992円

【特長】・初期接着性が良く、手軽に使い易い両面テープです。【商品仕様】・テープ...

詳細情報を確認する

型番

HS-103-60X20 解除

Loading...

HS-103-60X20 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HS-103-60X20

60
818-0145
324.000

1個

902( 992円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・初期接着性が良く、手軽に使い易い両面テープです。
【商品仕様】
・テープ厚(mm):0.1
・テープ長さ(m):20
・色:ホワイト

HS-103-60X20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

両面テープ HS-103の型番HS-103-60X20のページです。
型番HS-103-60X20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両面テープ HS-103

両面テープ HS-103

    接着剤転写テープ(ATG700用) 969

    接着剤転写テープ(ATG700用) 969

      スコッチ はがせる両面テープ 超透明 厚手

      スコッチ はがせる両面テープ 超透明 厚手

        多用途厚手両面テープ

        多用途厚手両面テープ

          再剥離一般用両面テープ No.5000NS

          再剥離一般用両面テープ No.5000NS

            スコッチ はがせる両面テープ 超透明 薄手

            スコッチ はがせる両面テープ 超透明 薄手

              超強力両面テープ プラスチック用薄手

              超強力両面テープ プラスチック用薄手

                一般両面テープ J0411~J0419

                一般両面テープ J0411~J0419

                  超強力両面テープ塩化ビニル用厚手(箱)

                  超強力両面テープ塩化ビニル用厚手(箱)

                    超強力両面テープ 粗面用薄手

                    超強力両面テープ 粗面用薄手

                      20mmx20m 両面テープ・超強力(ポリエチレン用)

                      20mmx20m 両面テープ・超強力(ポリエチレン用)

                        強力接着両面テープ

                        強力接着両面テープ

                          接着剤転写テープ(ATG700用) 924

                          接着剤転写テープ(ATG700用) 924

                            メーカー 日東電工 スリーエムジャパン スリーエムジャパン nitoms アズワン スリーエムジャパン nitoms nitoms nitoms nitoms エスコ 日本緑十字社 スリーエムジャパン
                            通常価格 146円 1,239円 519円 644円 230円 559円 480円 102円 1,699円 635円 705円 3,679円 1,938円
                            通常出荷日 6日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目  
                            テープ厚(mm) 0.1 0.125 0.5 0.4 0.16 0.25 - 0.1 0.75 0.8 0.12 - 0.05
                            テープ長さ(m) 20 16.4 - 15 20 - - 20 10 - 20 20 32.9
                            粘着力 4.9N/10mm - 12N/10mm(強粘着面)、6N/10mm(弱粘着面) - - 11N/10mm(強粘着面)、5.5N/10mm(弱粘着面) - 4.36N/10mm - 18.2N/25mm 8N/10mm - -
                            ホワイト クリア(透明) クリア(透明) ホワイト ホワイト クリア(透明) ホワイト ホワイト ホワイト ブラック ホワイト クリア(透明) クリア(透明)

                            両面テープ HS-103のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HS-103-20X20
                            HS-103-25X20
                            HS-103-30X20
                            HS-103-40X20
                            HS-103-75X20
                            HS-103-80X20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            トラスココード 質量(g)

                            269円

                            ( 296円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            20818-0140107

                            350円

                            ( 385円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            25818-0141138

                            420円

                            ( 462円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            30818-0142161

                            602円

                            ( 662円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            40818-0143214

                            1,000円

                            ( 1,100円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            75818-0146378.000

                            1,000円

                            ( 1,100円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            80818-0147432

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました