(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:512-20
低VOC両面接着テープ No.512 テイVOCリョウメンセッチャクテープ NO.512

低VOC両面接着テープ No.512 512-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
510円
税込単価
561円

【特長】・有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。・...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.15
  • テープ長さ(m):
    20
  • 基材:
    不織布
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 材質1:
    基材:不織布●粘着材:無溶剤型アクリル系
  • 粘着剤詳細:
    無溶剤型アクリル系

Loading...

512-20 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

低VOC両面接着テープ No.512 製品特長01
  • VOC放散量を少なくした両面接着テープ
  • 無溶剤型アクリル系粘着剤を使用することで、臭いとVOC放散量を少なくした両面接着テープ
  • 「接着」と「使いやすさ」を追求
  • フォーム剤の接着はもちろん、プラスチック素材などの被着体に幅広く、お使いいただける両面接着テープ
特長
構造
  • 従来品に比べてにおいを大幅に低減しました。
  • VOC拡散量が微量です。
  • PP、PE等への接着性にすぐれています。
  • 柔軟性があり粗面への接着性にすぐれています。
  • 初期接着性にすぐれています。
低VOC両面接着テープ No.512 製品特長02
標準サイズ
用途
  • 厚さ:0.15mm
  • 幅:3~1,200mm
  • 長さ:20/50m
  • 各種銘板固定に
  • プラスチック表示板固定に
  • 一般接着用に(紙、フィルムなどの接着)

使用方法・使用事例

使用事例

低VOC両面接着テープ No.512 製品特長03

インパネ廻りの吸音材の固定

低VOC両面接着テープ No.512 製品特長04

ドアトリム、吸音材の固定

低VOC両面接着テープ No.512 製品特長05

トノカバーの固定

低VOC両面接着テープ No.512 製品特長06

フロアマットの固定

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

512-20

20
816-0320
124.000

1個

510( 561円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。
・VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。
・基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。
【用途】
・自動車内装部品の接着。
・住宅室内部材の接着。
・家電・OA機器の部品固定。

カタログ

 

Loading...

512-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低VOC両面接着テープ No.512の型番512-20のページです。
型番512-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低VOC両面接着テープ No.512

低VOC両面接着テープ No.512

    低VOC両面接着テープ No.510

    低VOC両面接着テープ No.510

      無溶剤タイプ厚手両面テープ No.515 低VOC・高保持・厚手タイプ

      無溶剤タイプ厚手両面テープ No.515 低VOC・高保持・厚手タイプ

        No.7721 環境対策 VOC対策製品 両面テープ

        No.7721 環境対策 VOC対策製品 両面テープ

          無溶剤タイプ両面テープ No.516 低VOC・曲面接着性良好タイプ

          無溶剤タイプ両面テープ No.516 低VOC・曲面接着性良好タイプ

            無溶剤タイプ両面テープ No.510 低VOC・高保持タイプ

            無溶剤タイプ両面テープ No.510 低VOC・高保持タイプ

              初期接着にすぐれ、各種部品の接着に適した両面接着テープ No.508

              初期接着にすぐれ、各種部品の接着に適した両面接着テープ No.508

                No.7092 熱伝導性 両面テープ

                No.7092 熱伝導性 両面テープ

                  No.7091 熱伝導性 両面テープ

                  No.7091 熱伝導性 両面テープ

                    No.7221 再剥離用 両面テープ

                    No.7221 再剥離用 両面テープ

                      低VOC両面接着テープ No.516 曲面接着性良好タイプ 幅 25mm

                      低VOC両面接着テープ No.516 曲面接着性良好タイプ 幅 25mm

                        無溶剤タイプ両面テープ No.5000E 低VOC・再はく離可能タイプ

                        無溶剤タイプ両面テープ No.5000E 低VOC・再はく離可能タイプ

                          多用途両面テープ No.512

                          多用途両面テープ No.512

                            メーカー 日東電工 日東電工 日東電工 寺岡製作所 日東電工 日東電工 日東電工 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 日東電工 日東電工 nitoms
                            通常価格 254円 247円 52,750円 28,883円 35,442円 17,011円 23,204円 26,136円 37,336円 653円 35,897円 310円 360円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   7日目~   10日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 12日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            テープ厚(mm) 0.15 0.15 0.25 0.13 0.15 0.15 0.14 0.125 0.108 0.15 0.15 0.16 0.15
                            テープ長さ(m) 20 20 50 50 50 - 50 20 20 - 50 - 20
                            基材 不織布 不織布 不織布 不織布 不織布 不織布 不織布 ポリエステル - 不織布 不織布 不織布 不織布
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 アクリル系 アクリル系 - - - アクリル系 - アクリル系
                            材質1 基材:不織布●粘着材:無溶剤型アクリル系 基材:不織布●粘着材:無溶剤型アクリル系 - - - - - - - - - - -

                            低VOC両面接着テープ No.512のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            512-10
                            512-15
                            512-25
                            512-30
                            512-40
                            512-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            トラスココード 質量(g)

                            254円

                            ( 279円 )
                            120個 あり

                            1日目

                            10816-031862.000

                            383円

                            ( 421円 )
                            84個 あり

                            1日目

                            15816-031993.000

                            638円

                            ( 702円 )
                            48個 あり

                            1日目

                            25816-0321155.000

                            764円

                            ( 840円 )
                            42個 あり

                            4日目

                            30816-0322186.000

                            1,020円

                            ( 1,122円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            40816-0323248.000

                            1,275円

                            ( 1,403円 )
                            24個 あり

                            1日目

                            50816-0324310.000

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました