(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:510-25
低VOC両面接着テープ No.510 テイVOCリョウメンセッチャクテープ NO.510

低VOC両面接着テープ No.510 510-25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
536円
税込単価
590円

【特長】・有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。・...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.15
  • テープ長さ(m):
    20
  • 基材:
    不織布
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 材質1:
    基材:不織布●粘着材:無溶剤型アクリル系
  • 粘着剤詳細:
    無溶剤型アクリル系

Loading...

510-25 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

510-25

25
816-0314
155.000

1個

536( 590円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。
・VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。
・基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。
【用途】
・自動車内装部品の接着。
・住宅室内部材の接着。
・家電・OA機器の部品固定。

Loading...

510-25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低VOC両面接着テープ No.510の型番510-25のページです。
型番510-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低VOC両面接着テープ No.510

低VOC両面接着テープ No.510

    無溶剤タイプ厚手両面テープ No.515 低VOC・高保持・厚手タイプ

    無溶剤タイプ厚手両面テープ No.515 低VOC・高保持・厚手タイプ

      無溶剤タイプ両面テープ No.516 低VOC・曲面接着性良好タイプ

      無溶剤タイプ両面テープ No.516 低VOC・曲面接着性良好タイプ

        無溶剤タイプ両面テープ No.512 低VOC・初期接着重視タイプ

        無溶剤タイプ両面テープ No.512 低VOC・初期接着重視タイプ

          無溶剤タイプ両面テープ No.510 低VOC・高保持タイプ

          無溶剤タイプ両面テープ No.510 低VOC・高保持タイプ

            防水用両面テープ J2080・J2090 (強力 30mm×10m・50mm×10m)

            防水用両面テープ J2080・J2090 (強力 30mm×10m・50mm×10m)

              低VOC両面接着テープ No.516 曲面接着性良好タイプ 幅 25mm

              低VOC両面接着テープ No.516 曲面接着性良好タイプ 幅 25mm

                両面テープ(幅10・25・50mm)

                両面テープ(幅10・25・50mm)

                  透明両面テープ No.539R

                  透明両面テープ No.539R

                    超強力両面テープ J0960~J1000

                    超強力両面テープ J0960~J1000

                      強接着両面テープ(ハイパージョイント) H9004 H9008 H9012 アクリルフォーム

                      強接着両面テープ(ハイパージョイント) H9004 H9008 H9012 アクリルフォーム

                        固定両面テープ

                        固定両面テープ

                          強力接着両面テープ

                          強力接着両面テープ

                            メーカー 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工 アズワン 日東電工 オカモト nitoms アズワン アズワン nitoms 日本緑十字社
                            通常価格 214円 52,750円 35,442円 2,630円 17,011円 1,030円 35,897円 29,916円 333円 770円 2,600円 1,170円 3,679円
                            通常出荷日 1日目~   7日目~   7日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   12日目   14日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目  
                            テープ厚(mm) 0.15 0.25 0.15 0.15 0.15 1 0.15 - 0.1 - - - -
                            テープ長さ(m) 20 50 50 50 - 10 50 - 20 - 20 10 20
                            基材 不織布 不織布 不織布 不織布 不織布 - 不織布 - - - アクリル - -
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 - アクリル系 アクリル系 アクリル系 - -
                            材質1 基材:不織布●粘着材:無溶剤型アクリル系 - - - - - - - - - - - -

                            低VOC両面接着テープ No.510のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            アクリル板の貼付け
                            評価 5.0満足度:5.02023/07/13
                            製品のアクリル板の貼り付けに使用しています。
                            アルミ板に貼り付けいているのですが、薄さのわりに粘着力があるので、簡単には取れません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            510-10
                            510-15
                            510-20
                            510-30
                            510-40
                            510-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            トラスココード 質量(g)

                            214円

                            ( 235円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10816-031162.000

                            321円

                            ( 353円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            15816-031293.000

                            429円

                            ( 472円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            20816-0313124.000

                            643円

                            ( 707円 )
                            42個 あり

                            4日目

                            30816-0315186.000

                            858円

                            ( 944円 )
                            30個 あり

                            1日目

                            40816-0316248.000

                            1,071円

                            ( 1,178円 )
                            24個 あり

                            4日目

                            50816-0317310.000

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました