(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:501L-10X20
ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープNo.501L ニットウ ウレタンフォームハリアワセヨウリョウメンセッチャク

ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープNo.501L 501L-10X20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
218円
税込単価
240円

【特長】・粗面接着性にすぐれています。・低温接着性にすぐれ、冬場にも安定した性...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.16
  • テープ長さ(m):
    20
  • 基材:
    不織布
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    基材:不織布
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系

型番

501L-10X20 解除

Loading...

501L-10X20 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

501L-10X20

10
816-0304
64.000

1個

218( 240円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・粗面接着性にすぐれています。
・低温接着性にすぐれ、冬場にも安定した性能を発揮します。
・耐反発性にすぐれ、曲面部の発砲体の浮き上がりも防ぎます。
【用途】
・ウレタンフォーム他の接着用。
【材質】
・基材:不織布
・粘着剤:アクリル系

Loading...

501L-10X20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープNo.501Lの型番501L-10X20のページです。
型番501L-10X20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープNo.501L

ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープNo.501L

    ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープ No.501L

    ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープ No.501L

      低VOC粗面接着両面テープ EW-514,粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着

      低VOC粗面接着両面テープ EW-514,粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着

        3M VHB構造用接合テープ 低VOCタイプ

        3M VHB構造用接合テープ 低VOCタイプ

          No.5302A シリコーンゴム接着用両面接着テープ

          No.5302A シリコーンゴム接着用両面接着テープ

            スリオン 両面粘着テープ

            スリオン 両面粘着テープ

              プラスチック・発泡体用両面接着テープ TW-Y01

              プラスチック・発泡体用両面接着テープ TW-Y01

                No.749 シリコーン系粘着剤 ガラスクロス両面テープ

                No.749 シリコーン系粘着剤 ガラスクロス両面テープ

                  低VOC両面接着テープ No.510

                  低VOC両面接着テープ No.510

                    スコッチ はがせる両面テープ 超透明 薄手

                    スコッチ はがせる両面テープ 超透明 薄手

                      No.5015 多用途両面接着テープ(薄手強粘着)

                      No.5015 多用途両面接着テープ(薄手強粘着)

                        再剥離一般用両面テープ No.5000NS

                        再剥離一般用両面テープ No.5000NS

                          ゴム固定用両面接着テープ VR-5311 黒系

                          ゴム固定用両面接着テープ VR-5311 黒系

                            メーカー 日東電工 日東電工 日東電工 スリーエムジャパン 日東電工 マクセルスリオンテック 日東電工 寺岡製作所 日東電工 スリーエムジャパン 日東電工 アズワン 日東電工
                            通常価格 218円 573円 463円 2,043円 6,160円 101円 826円 61,560円 214円 559円 182円 230円 50,207円
                            通常出荷日 7日目~   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   10日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   10日目  
                            テープ厚(mm) 0.16 0.16 0.14 1.2 0.085 0.12 0.17 0.15 0.15 0.25 0.12 0.16 0.15
                            テープ長さ(m) 20 50 50 10 20 - 50 30 20 - - 20 50
                            基材 不織布 不織布 不織布 アクリル ポリエステル 不織布 不織布 - 不織布 - 不織布 不織布 ポリエステル
                            粘着剤 アクリル系 - アクリル系 アクリル系 - - アクリル系 - アクリル系 - アクリル系 アクリル系 -
                            ホワイト ホワイト ホワイト ブラック クリア(透明) ホワイト クリア(透明) ホワイト - クリア(透明) ホワイト ホワイト ブラック

                            ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープNo.501Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            501L-15X20
                            501L-20X20
                            501L-25X20
                            501L-30X20
                            501L-40X20
                            501L-50X20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            トラスココード 質量(g)

                            303円

                            ( 333円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            15816-030596.000

                            410円

                            ( 451円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            20816-0306128.000

                            546円

                            ( 601円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            25816-0307160

                            648円

                            ( 713円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            30816-0308192.000

                            875円

                            ( 963円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            40816-0309256.000

                            1,025円

                            ( 1,128円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            50816-0310320.000

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました