(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CT311E-10
導電性粘着テープ ニトホイル CT-311E ニットウ ドウデンセイネンチャクテープニトホイルCTー

導電性粘着テープ ニトホイル CT-311E CT311E-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,581円
税込単価
3,939円

【特長】・抵抗値が小さく、静電対策のアース取り、シールドにすぐれています。・圧...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.11
  • テープ長さ(m):
    20
  • 基材:
    銅箔
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    15N/20mm
  • 破壊電圧(kV):
    0.01
  • 色:
    ブラウン系
  • 商品コード:
    CT-311E
  • 材質1:
    基材:圧延銅箔
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系
  • 色詳細:
    茶褐色
  • 基材厚さ(mm):
    0.03
  • 商品タイプ:
    粘着テープ
  • 基材詳細:
    圧延銅箔

型番

CT311E-10 解除

Loading...

CT311E-10 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CT311E-10

10
4953871104505
789-9947
92.000
10

1個

3,581( 3,939円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抵抗値が小さく、静電対策のアース取り、シールドにすぐれています。
・圧延銅箔基材にエンボス加工しており、導通がとれます。
・経日による抵抗値の上昇がわずかです。
【用途】
・電子・電気機器のアース取り、電磁波シールド用。

CT311E-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電性粘着テープ ニトホイル CT-311Eの型番CT311E-10のページです。
型番CT311E-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

導電性粘着テープ ニトホイル CT-311E

導電性粘着テープ ニトホイル CT-311E

    導電性アルミ箔粘着テープ No.8303

    導電性アルミ箔粘着テープ No.8303

      シールド粘着テープ(導電性布粘着テープ) No.1825

      シールド粘着テープ(導電性布粘着テープ) No.1825

        ガラスクロス粘着テープ No.541S

        ガラスクロス粘着テープ No.541S

          導電性銅箔粘着テープ No.8323

          導電性銅箔粘着テープ No.8323

            カプトン(R)テープ 650Sシリーズ

            カプトン(R)テープ 650Sシリーズ

              金属箔支持体 導電性銅箔両面テープ No.792

              金属箔支持体 導電性銅箔両面テープ No.792

                銅箔導電性テープ CU-35C

                銅箔導電性テープ CU-35C

                  銅箔粘着テープ No.831S

                  銅箔粘着テープ No.831S

                    No.5 柔軟性にすぐれる電気絶縁用アセテート基材粘着テープ

                    No.5 柔軟性にすぐれる電気絶縁用アセテート基材粘着テープ

                      3M 導電性片面すずメッキ銅箔エンボステープ

                      3M 導電性片面すずメッキ銅箔エンボステープ

                        ポリイミドテープ (ポリイミドフィルム)

                        ポリイミドテープ (ポリイミドフィルム)

                          TERAOKA カプトン粘着テープNO.650S #25

                          TERAOKA カプトン粘着テープNO.650S #25

                            メーカー 日東電工 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 寺岡製作所 アズワン 寺岡製作所 スリーエムジャパン 寺岡製作所 日東電工 スリーエムジャパン アズワン 寺岡製作所
                            通常価格 3,581円 1,040円 4,593円 1,894円 1,608円 4,850円 2,858円 863円 715円 486円 4,515円 1,800円 2,733円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   8日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~  
                            テープ厚(mm) 0.11 0.085 0.12 - 0.07 - 0.09 0.07 0.07 0.23 0.07 - 0.05
                            テープ長さ(m) 20 20 20 - 20 20 20 0.257 20 20 0.257 30 20
                            基材 銅箔 アルミ箔 ポリエステル - 銅箔 - 銅箔 銅箔 銅箔 アセテートクロス 銅箔 ポリイミド -
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 シリコーン系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 シリコーン系 シリコーン系
                            粘着力 15N/20mm 9.81N/25mm 11.03N/25mm - 8.58N/25mm - 8.58N/25mm 4.5N/10mm 9.81N/25mm 2.7N/10mm 3.8N/10mm - 5.39N/25mm

                            導電性粘着テープ ニトホイル CT-311Eのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q CT-311Eの使用温度範囲を教えてください。
                            A
                            メーカーに確認しましたがCT-311Eの使用温度範囲は公表していないということでした。ただし、粘着剤がアクリル系のため、テープとして使用できる温度領域はおおむね15~70℃となります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CT311E-15
                            CT311E-20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            5,300円

                            ( 5,830円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10154953871104512789-9955138.000

                            6,973円

                            ( 7,670円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10204953871104529789-9963184.000

                            導電性銅箔テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました