(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金属板用表面保護材SPV-C-200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

金属板用表面保護材SPV-C-200

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,423円
税込単価
32,365円

【特長】・カラー鋼板に貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です・...

詳細情報を確認する

  • 厚み(μm):
    50
  • 長さ(m):
    100
  • 色:
    クリア
  • 基材:
    ポリエチレン系
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    2.6N/20mm
  • 色詳細:
    透明色
  • 材質1:
    基材:ポリエチレン系フィルム●粘着剤:アクリル系
  • 粘着剤詳細:
    合成ゴム系粘着剤
  • 引張強度:
    50N/20mm
  • 破断伸度:
    700%

型番

SPV-C-200-1020 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPV-C-200-1020

1020
816-0360
8160.000

1個

29,423( 32,365円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラー鋼板に貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です
・透明のtがめ、保護材を張り合わせた状態で、被着体の表面状態を確認できます
【用途】
・カラー鋼板の運搬・加工時の表面保護用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

金属板用表面保護材SPV-C-200の型番SPV-C-200-1020のページです。
型番SPV-C-200-1020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金属板用表面保護材SPV-C-200

金属板用表面保護材SPV-C-200

    金属板用表面保護フィルム SPV-301

    金属板用表面保護フィルム SPV-301

      日東 金属板用表面保護材SPV-M-6020 1020mm×200mライトブルー

      日東 金属板用表面保護材SPV-M-6020 1020mm×200mライトブルー

        金属板用表面保護フィルム SPV-301/302

        金属板用表面保護フィルム SPV-301/302

          意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-364シリーズ

          意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-364シリーズ

            意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-364C2Kシリーズ 364C2K

            意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-364C2Kシリーズ 364C2K

              意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-Cシリーズ

              意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-Cシリーズ

                アルミサッシ用表面保護フィルム SPV-A-6050/8050

                アルミサッシ用表面保護フィルム SPV-A-6050/8050

                  メーカー 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工
                  通常価格 29,423円 5,885円 52,292円 32,985円 41,944円 41,944円 22,874円 22,874円
                  通常出荷日 7日目   7日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                  厚み(μm) 50 110 60 - - 50 - -
                  長さ(m) 100 100 200 100 200 100 100 100
                  クリア ホワイト ブルー・ライトブルー ホワイト クリア クリア クリア ブルー・ライトブルー
                  基材 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系
                  粘着剤 ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 ゴム系 アクリル系 ゴム系

                  金属板用表面保護材SPV-C-200のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました