(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金属板用表面保護フィルム SPV-301

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SPV-301-300
金属板用表面保護フィルム SPV-301 ヒョウメンホゴザイ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,288円
税込単価
19,017円

【特長】・貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です・耐候性にすぐ...

詳細情報を確認する

  • 厚み(μm):
    110
  • 長さ(m):
    100
  • 色:
    ホワイト
  • 基材:
    ポリエチレン系
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    2.5N/20mm
  • 色詳細:
    白色
  • 材質1:
    基材:ポリエチレン系フィルム
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系
  • 引張強度:
    40N/20mm
  • 破断伸度:
    300%

型番

SPV-301-300 解除

Loading...

商品情報を表示

SPV-301-300 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPV-301-300

300
816-0355
3600.000

1個

17,288( 19,017円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です
・耐候性にすぐれ、被着体へののり残りが少ないです
・絞り加工・折り曲げ加工時にもフィルムが追従し金属表面を保護します
【用途】
・ステンレス板・アルミ板の運搬・加工時の表面保護用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

金属板用表面保護フィルム SPV-301の型番SPV-301-300のページです。
型番SPV-301-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金属板用表面保護フィルム SPV-301

金属板用表面保護フィルム SPV-301

    金属板用表面保護フィルム SPV-301/302

    金属板用表面保護フィルム SPV-301/302

      日東 金属板用表面保護材SPV-M-6020 1020mm×200mライトブルー

      日東 金属板用表面保護材SPV-M-6020 1020mm×200mライトブルー

        金属板用表面保護材SPV-C-200

        金属板用表面保護材SPV-C-200

          表面保護フィルム PVC

          表面保護フィルム PVC

            塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F

            塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F

              金属板用表面保護フィルム SPV-363 1020mm×100m

              金属板用表面保護フィルム SPV-363 1020mm×100m

                金属板用表面保護フィルム SPV-M-6020

                金属板用表面保護フィルム SPV-M-6020

                  アルミサッシ用表面保護フィルム SPV-A-6050/8050

                  アルミサッシ用表面保護フィルム SPV-A-6050/8050

                    意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-364C2Kシリーズ 364C2K

                    意匠性金属板用表面保護フィルム SPV-364C2Kシリーズ 364C2K

                      メーカー 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工 スミロン 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工 日東電工
                      通常価格 5,885円 32,985円 43,576円 24,519円 37,800円 8,541円 27,812円 32,262円 22,874円 41,944円
                      通常出荷日 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   7日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   6日目   6日目  
                      厚み(μm) 110 - 60 50 130 55 70 60 - 50
                      長さ(m) 100 100 200 100 100 100 100 200 100 100
                      ホワイト ホワイト ブルー・ライトブルー クリア ホワイト ホワイト ブルー・ライトブルー ブルー・ライトブルー ブルー・ライトブルー クリア
                      基材 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリ塩化ビニル系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系
                      粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 ゴム系

                      金属板用表面保護フィルム SPV-301のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      SPV-301-100
                      SPV-301-1020
                      SPV-301-500
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日

                      (mm)
                      トラスココード 質量(g)

                      5,885円

                      ( 6,474円 )
                      1個 あり

                      7日目

                      100816-03531200.000

                      50,698円

                      ( 55,768円 )
                      1個 -

                      7日目

                      1020816-035411500.000

                      24,334円

                      ( 26,767円 )
                      4個 あり

                      7日目

                      500816-03566000.000

                      表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました