(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
8,541円 4,697円
税込単価
9,395円 5,167円

【特長】・塗膜に対して色ムラや艶ムラを起こしにくいです・粘着力の経時安定性にす...

詳細情報を確認する

  • 厚み(μm):
    55
  • 幅(mm):
    200
  • 長さ(m):
    100
  • 色:
    ホワイト
  • 基材:
    ポリエチレン系
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    2.89N/10mm
  • 色詳細:
    白色
  • JANコード:
    4953871104468
  • トラスココード:
    789-9271
  • 粘着剤詳細:
    合成ゴム系粘着剤
  • 引張強度:
    20N/10mm

型番

3648F-200 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3648F-200

10

1個

8,541円

4,697

( 5,167円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗膜に対して色ムラや艶ムラを起こしにくいです
・粘着力の経時安定性にすぐれています
・耐候性にすぐれているため屋外で使用できます
【用途】
・屋外の樹脂モールや塗膜鋼板などの養生、加工、運搬時の表面保護に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塗装鋼板用表面保護材SPV-3648Fの型番3648F-200のページです。
型番3648F-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F

塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F

    水切り用保護材 SPV(R)-CB-800K

    水切り用保護材 SPV(R)-CB-800K

      金属板用表面保護フィルム SPV-202R 強粘着タイプ

      金属板用表面保護フィルム SPV-202R 強粘着タイプ

        ポリエステルフィルム粘着テープ

        ポリエステルフィルム粘着テープ

          金属板用表面保護フィルム SPV-M-6030

          金属板用表面保護フィルム SPV-M-6030

            キズからまもる 透明保護シート

            キズからまもる 透明保護シート

              表面保護シート No.9492

              表面保護シート No.9492

                超耐久保護フィルム ビバフィルム(つやありタイプ) 屋内床面・壁面用

                超耐久保護フィルム ビバフィルム(つやありタイプ) 屋内床面・壁面用

                  オーバーラミネートフィルム

                  オーバーラミネートフィルム

                    金属板用表面保護フィルム SPV-363 50mm~1020mm

                    金属板用表面保護フィルム SPV-363 50mm~1020mm

                      オーバーラミネートフィルム 07200シリーズ

                      オーバーラミネートフィルム 07200シリーズ

                        表面保護フィルム

                        表面保護フィルム

                          表面保護シート No.9491

                          表面保護シート No.9491

                            メーカー 日東電工 日東電工 日東電工 中興化成工業 日東電工 スリーエムジャパン 寺岡製作所 タカハラコーポレーション 東京硝子器械 日東電工 アズワン スミロン 寺岡製作所
                            通常価格 8,541円 32,051円 1,524円 1,490円 2,021円 901円 2,055円 12,495円 4,977円 1,500円 5,072円 34,386円 2,055円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目~   1日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            厚み(μm) 55 65 120 55 60 210 60 162 210 70 21 65 60
                            幅(mm) 200 500 - - - 50 100 - - - - - 100
                            長さ(m) 100 100 50 33 100 - 100 - - 100 - 100 100
                            ホワイト ホワイト ホワイト ブラック - クリア - クリア クリア ブルー・ライトブルー クリア ブルー・ライトブルー -
                            基材 ポリエチレン系 - ポリ塩化ビニル系 ポリエステル系 ポリエチレン系 ウレタン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 - ポリエチレン系 ポリ塩化ビニル系 ポリエチレン系 ポリエチレン系

                            塗装鋼板用表面保護材SPV-3648Fのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました