(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エプトシーラーNo.686

エプトシーラーNo.686

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
232円 ~ 771円  特別価格 
税込価格
255円 ~ 848円  特別価格 

【特長】・汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着シート...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    2
  • 色:
    ブラック
  • 基材:
    EPDM
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    4.1N/10mm
  • 単品/パック:
    単品
  • 基材詳細:
    不織布
  • 色詳細:
    黒色
  • はく離紙:
    あり
  • 最高使用温度(℃):
    100

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ厚(mm)
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
5
4953871169054
836-5330
10

10個

232( 255円 )

1日目

15
5
4953871169061
836-5331
10

10個

308( 339円 )

1日目

20
5
4953871169078
836-5332
10

10個

420( 462円 )

1日目

50
5
4953871169085
836-5333
10

10個

771( 848円 )

1日目

30
10
4953871050314
816-0231
-

70個

700円

585

( 644円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です
・長期にわたって安定した効果を発揮します
【用途】
・あらゆるシール用途に使用出来ます

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エプトシーラーNo.686

エプトシーラーNo.686

    気密・防水 粘着テープ エースクロス011黒 片面

    気密・防水 粘着テープ エースクロス011黒 片面

      TRUSCO 気密防水パッキンテープ

      TRUSCO 気密防水パッキンテープ

        躯体(2×4)用気密パッキン

        躯体(2×4)用気密パッキン

          2m 隙間埋めテープ

          2m 隙間埋めテープ

            気密・防水 粘着テープ エースクロスSBW 剥離紙付 両面

            気密・防水 粘着テープ エースクロスSBW 剥離紙付 両面

              No.718 気密・防水用ブチル両面テープ

              No.718 気密・防水用ブチル両面テープ

                20m 防水気密テープ(片面)

                20m 防水気密テープ(片面)

                  TRUSCO 気密防水パッキンシート シートタイプ

                  TRUSCO 気密防水パッキンシート シートタイプ

                    メーカー 日東電工 光洋化学 トラスコ中山 nitoms エスコ 光洋化学 寺岡製作所 エスコ トラスコ中山
                    通常価格 232円 623円 195円 1,940円 240円 767円 24,103円 790円 3,293円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   10日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                    テープ長さ(m) 2 20 2 5 2 20 - 20 1
                    ブラック - ブラック ブラック - ブラック ブラック - ブラック
                    基材 EPDM ポリエチレンクロス EPDM EPDM EPDM ポリエチレンクロス - ポリエチレン系 EPDM
                    粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 ゴム系 アクリル系 アクリル系
                    粘着力 4.1N/10mm - - 10N/25mm - 12N/10mm - 11.52N/10mm -

                    エプトシーラーNo.686のレビュー

                    評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                    クッション材として使用しています
                    評価 4.0満足度:4.02023/03/09
                    ものを挟んで固定する時のクッション材として使用しています。粘着力も品質も問題ありません。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    開発製品に使用しています
                    評価 5.0満足度:5.02022/05/25
                    当社で開発している製品に使用しています。ボックスなどにモニターなどを埋め込んだ際に、そのすき間部分をこの商品で埋め、ボックスないにほこりや水が入らないようにしています。考えていた通り、機能に満足しています。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 使用可能な温度範囲の詳細を教えてください。
                    A
                    基材部分は-20~100℃、粘着剤は最高60℃、短時間なら80℃です。なお、貼り合わせは10℃以上の環境で行ってください。

                    気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました