(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
緩衝フォーム カットシートタイプ
  • 数量スライド割引

緩衝フォーム カットシートタイプ (レビュー)

通常価格(税別)
1,559円 ~ 1,871円
税込価格
1,715円 ~ 2,058円
通常出荷日
1日目
【特長】
・柔らかい素材で、緩衝・保温・防湿・耐薬品性に優れたシートです
・燃やしてもダイオキシンなどの有毒ガスは発生しません
【用途】
・割れ物や定型物の緩衝包装などに

緩衝フォーム カットシートタイプのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    塗装済み製品の保護に使用しています
    評価 4.0満足度:4.02023/05/24
    鈑金で製作した塗装済み製品のキズ防止などの保護に使用しています。製品はいろいろな形状があるので、この商品で保護し、ストレッチフィルム(ラップフィルム)で包んで出荷しています。顧客先からも特に苦情はありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

緩衝フォーム カットシートタイプ

緩衝フォーム カットシートタイプ

    緩衝フォーム(ラミネート加工・袋タイプ)

    緩衝フォーム(ラミネート加工・袋タイプ)

      緩衝フォーム(袋タイプ)

      緩衝フォーム(袋タイプ)

        ミラバッグ MB14-16 10枚パック

        ミラバッグ MB14-16 10枚パック

          ミラバッグ MB11-12 10枚パック

          ミラバッグ MB11-12 10枚パック

            ミラバッグ MB20-26 10枚パック

            ミラバッグ MB20-26 10枚パック

              ミラバッグ MB18-22 10枚パック

              ミラバッグ MB18-22 10枚パック

                ミラバッグ MB26-37 10枚パック

                ミラバッグ MB26-37 10枚パック

                  ミラバッグ MB15-21 10枚パック

                  ミラバッグ MB15-21 10枚パック

                    ミラバッグ MB23-32 10枚パック

                    ミラバッグ MB23-32 10枚パック

                      ミナ ミナフォーム8mm、1000mm幅75m巻

                      ミナ ミナフォーム8mm、1000mm幅75m巻

                        ミナ ミナフォーム1mm、1500mm幅300m巻

                        ミナ ミナフォーム1mm、1500mm幅300m巻

                          ミナ ミナフォーム1mm、1300mm幅300m巻

                          ミナ ミナフォーム1mm、1300mm幅300m巻

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ 酒井化学工業 酒井化学工業 酒井化学工業
                            通常価格 1,559円 2,162円 736円 353円 344円 461円 435円 640円 383円 568円 33,779円 40,693円 21,303円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   6日目   9日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   8日目   8日目   8日目  
                            厚み(mm) 1 - - - - - - - - - 8 1 1
                            材質1 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - - - - - - - - - -
                            内容量 100枚 - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。