(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペーパーウエスシート 300×295(100枚×10箱)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ペーパーウエスシート 300×295(100枚×10箱)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,052円 ~ 29,747円
税込価格
14,357円 ~ 32,722円

【特長】・従来の紙ウエスにない耐水性と吸収力です・後始末や管理が簡単です【用途...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    紙ウエス
  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    パルプ

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
形状
詳細タイプ
トラスココード
シートサイズ(mm)
質量(g)
サイズ
JANコード
短辺(mm)
長辺(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ロール
ロールタイプ
784-0047
580カット169M
5000
580カット169m
4967413108586
-
-

1個

13,052( 14,357円 )

6日目

シート
箱入りタイプ
813-0556
300×295
100
-
4967410108442
295
300

1個

29,747( 32,722円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の紙ウエスにない耐水性と吸収力です
・後始末や管理が簡単です
【用途】
・現場での水や油の拭き取りなど

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペーパーウエスシート 300×295(100枚×10箱)

ペーパーウエスシート 300×295(100枚×10箱)

    エリエール ペーパータオル

    エリエール ペーパータオル

      キムタオル 4つ折り(紙ワイパー)

      キムタオル 4つ折り(紙ワイパー)

        ハイジェネ ブルーハンディワイパー 62102

        ハイジェネ ブルーハンディワイパー 62102

          キムタオル ホワイト レギュラータイプ(紙ワイパー)

          キムタオル ホワイト レギュラータイプ(紙ワイパー)

            プロワイプ ストロングタオル

            プロワイプ ストロングタオル

              パブリックペーパーウエスパルプ

              パブリックペーパーウエスパルプ

                キムタオル EF 4つ折りタイプ 2プライ

                キムタオル EF 4つ折りタイプ 2プライ

                  プロワイプ ソフトタオル

                  プロワイプ ソフトタオル

                    キムタオル ホワイト 4つ折り ストロング 6プライ(紙ワイパー)

                    キムタオル ホワイト 4つ折り ストロング 6プライ(紙ワイパー)

                      紙ウエスポップアップタイプ(再生紙・225×220)

                      紙ウエスポップアップタイプ(再生紙・225×220)

                        オイルガードメカニックタオル

                        オイルガードメカニックタオル

                          日本製紙 ケイドライ

                          日本製紙 ケイドライ

                            メーカー スリーボンド エリエール 日本製紙クレシア 日本製紙クレシア 日本製紙クレシア 大王製紙 王子ネピア 日本製紙クレシア エリエール 日本製紙クレシア ミスミ 日本緑十字社 日本製紙クレシア
                            通常価格 13,052円 7,209円 11,503円 10,399円 11,736円 8,810円 11,086円 16,721円 9,055円 11,366円 8,800円 8,798円 14,587円
                            通常出荷日 6日目~   2日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目  
                            商品タイプ 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス
                            ホワイト - - - - - - - - - - - -
                            材質1 パルプ - - - - - - - - - - - -

                            ペーパーウエスシート 300×295(100枚×10箱)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました