(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エレクトロニッククリーナー 380ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エレクトロニッククリーナー 380ml

  • 数量スライド割引
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
816円
税込単価
898円

【特長】・プリント基板やセンサー、接点部などのデリケートな部分に付着したオイル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーナー
  • 用途:
    機械、部品、設備、床用
  • JANコード:
    4972444030126
  • トラスココード:
    868-4265
  • 質量(g):
    410.000
  • 材質1:
    成分:石油系溶剤
  • 容量(ml):
    380
  • 使用温度範囲(℃):
    -20~40

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO3012

1個

816( 898円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プリント基板やセンサー、接点部などのデリケートな部分に付着したオイルやグリースをすばやく洗浄し、ホコリやカーボンも取り除きます。
・速乾性で、残渣がなく、拭き取りが不要です。
・プラスチック部分にも使用できます。
・缶を逆さにしてもスプレーできます。
【用途】
・自動車のコネクター類、ハーネス、バッテリーターミナル、ヒューズボックス、センサー類の洗浄。
・各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクター、各種アッセンブリーパーツ、ピンジャック、ソケット類の洗浄。
【材質】
・成分:石油系溶剤

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エレクトロニッククリーナー 380mlの型番NO3012のページです。
型番NO3012に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エレクトロニッククリーナー 380ml

エレクトロニッククリーナー 380ml

    食器用洗剤(チャーミーV)

    食器用洗剤(チャーミーV)

      480ml 油汚れ用クリーナー

      480ml 油汚れ用クリーナー

        アサダ シルバー排水中和剤ECO

        アサダ シルバー排水中和剤ECO

          50g 銀・銅クリーナー

          50g 銀・銅クリーナー

            420ml ステンレスクリーナー

            420ml ステンレスクリーナー

              超音波洗浄器用洗剤 TR14 1000ml入

              超音波洗浄器用洗剤 TR14 1000ml入

                480ml ステンレスクリーナー

                480ml ステンレスクリーナー

                  オレンジクリーナー

                  オレンジクリーナー

                    B・Pクリーナー18L

                    B・Pクリーナー18L

                      420mlデグリサーX

                      420mlデグリサーX

                        B・Pスリースター20L

                        B・Pスリースター20L

                          ニューハイパワー G1

                          ニューハイパワー G1

                            メーカー 呉工業 エスコ エスコ アサダ エスコ エスコ 三商 エスコ 友和 鈴木油脂工業 エスコ 鈴木油脂工業 友和
                            通常価格 816円 2,140円 1,247円 12,651円 470円 1,920円 4,000円 1,732円 1,539円 26,138円 1,295円 15,334円 9,000円
                            通常出荷日 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   2日目   当日出荷可能 8日目   3日目  
                            商品タイプ クリーナー - クリーナー 洗剤 クリーナー クリーナー - クリーナー 洗剤 - クリーナー - 洗剤
                            用途 機械、部品、設備、床用 - その他 その他 その他 その他 - その他 機械、部品、設備、床用 - その他 - 機械、部品、設備、床用
                            JANコード 4972444030126 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 868-4265 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 410.000 - - - - - - - - - - - -

                            エレクトロニッククリーナー 380mlのレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー

                            高評価レビュー

                            基板等の洗浄
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/23
                            基板のクリーニングやコネクタ等の接触不良の改善に用いてますが、
                            洗浄力に優れ 乾燥も素早いので大変重宝しています。
                            基板上にはプラスチック製のパーツが使われている事もありますが、
                            この商品はプラスチックに影響を与えないので大変使い勝手が良いと感じます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            基板等の洗浄
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/23
                            基板のクリーニングやコネクタ等の接触不良の改善に用いてますが、
                            洗浄力に優れ 乾燥も素早いので大変重宝しています。
                            基板上にはプラスチック製のパーツが使われている事もありますが、
                            この商品はプラスチックに影響を与えないので大変使い勝手が良いと感じます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ヒューズボックスの掃除
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/07
                            長年ほったらかしにしていたヒューズボックスの掃除に使用した。
                            速乾性が高いので汚れが取れてからすぐに乾く。
                            見違えるほどきれいになりました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            古い生産設備(サポート切れ)内の電子基板洗浄用途
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/29
                            使用歴:3年程度
                            使用用途:古い生産設備内の電子基板洗浄用途
                            使用理由:コネクタ等を侵食せず、速乾性があるということで採用、汚れがしっかり取れて、梅雨時期等に起こる謎の動作不良等がなくなりました。
                            現時点で問題なく使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            整備作業
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/26
                            予防整備でヒューズボックスを清掃しました。速乾性でプラスチックに影響を与えないので安心して使用できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました