(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラスコ中山 足腰マット 黒/グリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TAM-4515
トラスコ中山 足腰マット 黒/グリーン アシコシマット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,257円
税込単価
11,283円

【特長】・優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。・耐油...

詳細情報を確認する

型番

TAM-4515 解除

Loading...

図面

TAM-4512 / TAM-4515 / TAM-4560-GR

足腰マット 図面1

TAM-4512-17 / TAM-4515-17 / TAM-4560-17 / TAM-4590-17

足腰マット 図面2
商品情報を表示

TAM-4515 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
厚さ(mm)
長さ(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAM-4515

ブラック
4989999468854
818-5231
1100
9
1500
-
10

1個

10,257( 11,283円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。
・耐油性、耐水性に優れております。
【用途】
・立ち仕事の疲労軽減用マット。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トラスコ中山 足腰マット 黒/グリーンの型番TAM-4515のページです。
型番TAM-4515に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラスコ中山 足腰マット 黒/グリーン

トラスコ中山 足腰マット 黒/グリーン

    マイクロクリーンエコマット 粘着タイプ

    マイクロクリーンエコマット 粘着タイプ

      マイクロクリーンエコマット 弱粘着タイプ

      マイクロクリーンエコマット 弱粘着タイプ

        吸油マット(再生タイプ)

        吸油マット(再生タイプ)

          粘着マット DP-2#7 ゴムマットベース

          粘着マット DP-2#7 ゴムマットベース

            テラモト ケミタングル ハード 緑 600×900

            テラモト ケミタングル ハード 緑 600×900

               セーフ・ティーグ マット

              セーフ・ティーグ マット

                ダイヤモンド柄吸水マット(900×1500)

                ダイヤモンド柄吸水マット(900×1500)

                  3M セーフティーグマット2 緑 900mmX6m

                  3M セーフティーグマット2 緑 900mmX6m

                    ケアソフト クッション

                    ケアソフト クッション

                      粘着マット DP-2#7 ディスポーザブルタイプ

                      粘着マット DP-2#7 ディスポーザブルタイプ

                        吸油マット用ベースⅡ(シートタイプ)

                        吸油マット用ベースⅡ(シートタイプ)

                          除菌マット テラシック(裏地付)

                          除菌マット テラシック(裏地付)

                            メーカー トラスコ中山 メドライン メドライン 山崎産業 山崎産業 テラモト スリーエムジャパン ミスミ スリーエムジャパン 山崎産業 山崎産業 テラモト テラモト
                            通常価格 4,157円 13,845円 13,845円 6,137円 10,509円 22,439円 6,739円 13,214円 64,149円 10,369円 10,445円 10,936円 9,230円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   7日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 疲労軽減マット クリーンマット クリーンマット 吸油・吸水マット クリーンマット - 疲労軽減マット 吸油・吸水マット - 疲労軽減マット クリーンマット 吸油・吸水マット エントランスマット
                            形状 シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ - シートタイプ シートタイプ - シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ
                            幅(mm) 450 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ニトリルゴム(NBR)・ポリウレタン(PUR) - - - - - - - - - - - -

                            トラスコ中山 足腰マット 黒/グリーンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TAM-4512
                            TAM-4512-17
                            TAM-4515-17
                            TAM-4560
                            TAM-4560-17
                            TAM-4560-GR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 質量(g) 厚さ(mm) 長さ(mm) 内容量

                            8,300円

                            ( 9,130円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10ブラック4989999468847818-523090091200-

                            9,668円

                            ( 10,635円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10ブラック4989999453072855-49691200171200-

                            11,174円

                            ( 12,291円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10ブラック4989999453089855-49701500171500-

                            4,157円

                            ( 4,573円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10ブラック4989999277883447-397345096001枚

                            4,946円

                            ( 5,441円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10ブラック4989999453058855-496760017600-

                            4,840円

                            ( 5,324円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10グリーン4989999468823818-52284509600-

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました