(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TPUVD-14A
段積み超高耐候性UVパレットカバー (#4000) TRUSCO ダンヅミチョウタイコウセイセイUVパレッ

段積み超高耐候性UVパレットカバー (#4000) TPUVD-14A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,420円 18,742円
税込単価
23,562円 20,616円

【特長】・天面には破損防止のEVA生地を使用しており段積みに強いカバーです。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレットカバー
  • 材質(本体):
    ポリエチレン(PE)
  • 色:
    その他
  • 間口 (mm):
    1130
  • 高さ・厚み (mm):
    1300・0.3
  • 材質2:
    ベルト:ポリプロピレン(PP)
  • 色詳細:
    側面:シルバー(外側)/シルバー(内側)・天面:白

(i)ご注意

  • パレットは別売です。

型番

TPUVD-14A 解除

Loading...

TPUVD-14A の仕様・寸法情報

商品情報

図面

TPUVD-11A/TPUVD-14A

段積み超高耐候性UVパレットカバー (#4000) 図面

型番リスト

型番
奥行 (mm)
適用パレットサイズ×高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPUVD-14A

1530
1400×1100
4989999476774
819-5257
2900.0

1個

21,420円

18,742

( 20,616円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天面には破損防止のEVA生地を使用しており段積みに強いカバーです。
・本体は、UV剤含有高密度ポリエチレン生地にUV剤含低密度ポリエチレンフィルムをラミネートした耐候性を有したワンランク上の生地を使用しています。
・カバー袖部はマジック式ベルトで、積載物をしっかり保護します。
・本体は、ミシン目のない溶着加工(簡易防水加工)のため、屋外使用でも雨が浸み込みにくいです。
・流通量の多い2サイズに対応したラインナップ。
【用途】
・屋外でのパレット積載物の保護に。

(i)ご注意

  • パレットは別売です。

TPUVD-14Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

段積み超高耐候性UVパレットカバー (#4000)の型番TPUVD-14Aのページです。
型番TPUVD-14Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

段積み超高耐候性UVパレットカバー (#4000)

段積み超高耐候性UVパレットカバー (#4000)

    高耐候性UVパレットカバー (#3400)

    高耐候性UVパレットカバー (#3400)

      TRUSCO 高耐候性UVパレットカバー1300X1300XH1300#3400

      TRUSCO 高耐候性UVパレットカバー1300X1300XH1300#3400

        カラーパレットカバー

        カラーパレットカバー

          すべりどめパレットシート

          すべりどめパレットシート

            パレットカバー(青)

            パレットカバー(青)

              パレットカバー(半透明タイプ・ベルト付)

              パレットカバー(半透明タイプ・ベルト付)

                メッシュパレット用バッグ

                メッシュパレット用バッグ

                  ポリモジュラースピルデッキ ドラム缶用 (ドレン付)

                  ポリモジュラースピルデッキ ドラム缶用 (ドレン付)

                    吸い取る油・水兼用パレットシート

                    吸い取る油・水兼用パレットシート

                      NPC プラスチックパレット FS1412 両面2方差し

                      NPC プラスチックパレット FS1412 両面2方差し

                        NPC プラスチックパレット FS1210S 両面2方差し

                        NPC プラスチックパレット FS1210S 両面2方差し

                          アサヒ アルミ遮熱クロス

                          アサヒ アルミ遮熱クロス

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 旭産業 MISM(ミズム) エスコ トラスコ中山 エスコ ニューピグコーポレーション MISM(ミズム) 日本プラパレット 日本プラパレット 旭産業
                            通常価格 18,009円 8,596円 11,082円 3,393円 700円 10,290円 6,987円 5,650円 92,700円 22,616円 34,354円 22,271円 52,866円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   5日目   5日目   1日目  
                            商品タイプ パレットカバー パレットカバー パレットカバー パレットカバー パレットカバー パレットカバー パレットカバー パレットカバー パレット パレットカバー - - パレットカバー
                            材質(本体) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) - - アルミ合金
                            その他 その他 その他 - グレー ブルー その他 - - グレー - - その他
                            間口 (mm) 1130 - 1300 1150 1000 1200 - - - 1050 - 1200 -
                            高さ・厚み (mm) 1300・0.3 1300・0.26 1300・0.26 - - 1300 1200 - 146 4 - - -

                            段積み超高耐候性UVパレットカバー (#4000)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPUVD-11A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            奥行 (mm) 適用パレットサイズ×高さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            18,009円

                            ( 19,810円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            12301100×11004989999476767819-52562500.0

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました