(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 高耐候性UVパレットカバー1300X1300XH1300#3400

TRUSCO 高耐候性UVパレットカバー1300X1300XH1300#3400

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,082円
税込単価
12,190円

【特長】・耐候性が高いUV剤配合の生地を使用(表面:シルバー、裏面:ブラック)...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレットカバー
  • 材質(本体):
    ポリエチレン(PE)
  • 色:
    その他
  • 間口 (mm):
    1300
  • 奥行 (mm):
    1300
  • 高さ・厚み (mm):
    1300・0.26
  • 適用パレットサイズ×高さ(mm):
    1200×1200
  • JANコード:
    4989999476743
  • トラスココード:
    819-5254
  • 質量(g):
    1400.0
  • 材質2:
    ベルト:ポリプロピレン(PP)
  • 色詳細:
    シルバー(外側)/ブラック(内側)

(i)ご注意

  • パレットは別売です。

型番

TPUV-13A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

図面

TPUV-13A

TRUSCO 高耐候性UVパレットカバー1300X1300XH1300#3400 図面

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPUV-13A

10

1個

11,082( 12,190円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性が高いUV剤配合の生地を使用(表面:シルバー、裏面:ブラック)しており、屋外での一時保管などで性能を発揮します。
・カバー袖部にベルトがあり、積載物をしっかり押さえ袖のバタつきを防止します。
・本体は、ミシン目のない溶着加工(簡易防水加工)のため、屋外使用でも雨が浸み込みにくいです。
【用途】
・屋外でのパレット積載物の保護に。
【商品仕様】
・色:シルバー(外側)/ブラック(内側)
・間口(mm):1300
・奥行(mm):1300
・高さ(mm):1300
・厚さ(mm):0.26
・適用パレットサイズ:1200X1200X1300以内
・ハトメ無し
・耐候年数:約3~4年
・引張強度:縦650N・横580N
・引裂強度:縦130N・横110N
・JANコード:4989999476743
・トラスココード:819-5254
・質量:1.4kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)
・ベルト:ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • パレットは別売です。

TPUV-13Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 高耐候性UVパレットカバー1300X1300XH1300#3400の型番TPUV-13Aのページです。
型番TPUV-13Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 高耐候性UVパレットカバー1300X1300XH1300#3400

TRUSCO 高耐候性UVパレットカバー1300X1300XH1300#3400

    段積み超高耐候性UVパレットカバー (#4000)

    段積み超高耐候性UVパレットカバー (#4000)

      すべりどめパレットシート

      すべりどめパレットシート

        カラーパレットカバー

        カラーパレットカバー

          パレットカバー(青)

          パレットカバー(青)

            パレットカバー(半透明タイプ・ベルト付)

            パレットカバー(半透明タイプ・ベルト付)

              メッシュパレット用バッグ

              メッシュパレット用バッグ

                リン木

                リン木

                  パレットカバー(透明タイプ)

                  パレットカバー(透明タイプ)

                    ポリモジュラースピルデッキ ドラム缶用 (ドレン付)

                    ポリモジュラースピルデッキ ドラム缶用 (ドレン付)

                      NPC プラスチックパレット FS1412 両面2方差し

                      NPC プラスチックパレット FS1412 両面2方差し

                        NPC プラスチックパレット FS1210S 両面2方差し

                        NPC プラスチックパレット FS1210S 両面2方差し

                          NPC プラスチックパレット FM1111 両面4方差し

                          NPC プラスチックパレット FM1111 両面4方差し

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 MISM(ミズム) 旭産業 エスコ トラスコ中山 エスコ ワコーパレット トラスコ中山 ニューピグコーポレーション 日本プラパレット 日本プラパレット 日本プラパレット
                            通常価格 11,082円 18,009円 700円 3,393円 10,290円 6,987円 5,650円 6,502円 7,125円 92,700円 34,354円 22,271円 21,163円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   5日目   5日目   5日目   4日目  
                            商品タイプ パレットカバー パレットカバー パレットカバー パレットカバー パレットカバー パレットカバー パレットカバー その他 パレットカバー パレット - - -
                            材質(本体) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) - ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - - -
                            その他 その他 グレー - ブルー その他 - - - - - - グレー
                            間口 (mm) 1300 1130 1000 1150 1200 - - 400 - - - 1200 1100
                            奥行 (mm) 1300 - - 1150 1200 - - 180 - - - 1000 1100

                            TRUSCO 高耐候性UVパレットカバー1300X1300XH1300#3400のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました