(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 導電性オリコンCR-S50/40/30EA兼用両開きフタ 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO 導電性オリコンCR-S50/40/30EA兼用両開きフタ 黒

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,037円
税込単価
2,241円

【特長】・静電気の帯電を防止し、チリ、ホコリの付着を防止します。・帯電防止効果...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    導電性コンテナ
  • 材質(本体):
    導電性ポリプロピレン
  • 外形間口(mm):
    531
  • 外形奥行(mm):
    366
  • 外形高さ(mm):
    23
  • トラスココード:
    819-1376
  • JANコード:
    4989999477740
  • 質量(g):
    760
  • 色:
  • 適合コンテナ:
    CR-S50-EA/CR-S40-EA/CR-S30-EA
  • 表面抵抗値:
    10(の6乗)Ω以下

型番

CR-D2F-EA 解除

Loading...

図面

CR-D2F-EA

TRUSCO 導電性オリコンCR-S50/40/30EA兼用両開きフタ 黒 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR-D2F-EA

10

4個

2,037( 2,241円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気の帯電を防止し、チリ、ホコリの付着を防止します。
・帯電防止効果は永久的です。
・コンベヤライン、自動組み立て機などの機械適正に優れています。
・フタも取り付け可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 導電性オリコンCR-S50/40/30EA兼用両開きフタ 黒の型番CR-D2F-EAのページです。
型番CR-D2F-EAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 導電性オリコンCR-S50/40/30EA兼用両開きフタ 黒

TRUSCO 導電性オリコンCR-S50/40/30EA兼用両開きフタ 黒

    導電性コンテナSTE型

    導電性コンテナSTE型

      導電性コンテナBE型 フタ

      導電性コンテナBE型 フタ

        パーツボックス フタ

        パーツボックス フタ

          導電性コンテナRBE型 フタ

          導電性コンテナRBE型 フタ

            導電性コンテナ

            導電性コンテナ

              導電性コンテナ VN型 フタ

              導電性コンテナ VN型 フタ

                テンバコ EDシリーズ

                テンバコ EDシリーズ

                  導電性コンテナRBE型

                  導電性コンテナRBE型

                    半導体ウエハ搬送容器(カセットタイプ)

                    半導体ウエハ搬送容器(カセットタイプ)

                      導電性コンテナ VN型

                      導電性コンテナ VN型

                        導電性折りたたみコンテナーCBE型

                        導電性折りたたみコンテナーCBE型

                          導電性コンテナSTE型 フタ

                          導電性コンテナSTE型 フタ

                            メーカー トラスコ中山 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 三甲 岐阜プラスチック工業 蝶プラ工業 トラスコ中山 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 トラスコ中山 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業
                            通常価格 2,037円 8,963円 1,333円 3,132円 2,051円 2,058円 423円 1,574円 2,522円 6,802円 505円 1,804円 3,458円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   4日目~   1日目   1日目   1日目~   7日目   1日目   1日目~   7日目   7日目  
                            商品タイプ 導電性コンテナ - - 導電性コンテナ その他 導電性コンテナ 導電性コンテナ 導電性コンテナ 導電性コンテナ 導電性コンテナ 導電性コンテナ 導電性コンテナ -
                            材質(本体) 導電性ポリプロピレン - - 導電性ポリプロピレン - 導電性ポリプロピレン 導電性ポリプロピレン 導電性ポリプロピレン 導電性ポリプロピレン その他 導電性ポリプロピレン 導電性ポリプロピレン -
                            外形間口(mm) 531 594 - - - 315 - - 567 - - - 602
                            外形奥行(mm) 366 393 - - - 236 - - 407 - - - 402
                            外形高さ(mm) 23 205 - 44 - 113 - - 30 - - - 30

                            TRUSCO 導電性オリコンCR-S50/40/30EA兼用両開きフタ 黒のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            導電性コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました