(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO UPRラック片面 H1900 棚受9個付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO UPRラック片面 H1900 棚受9個付

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
56,006円 36,588円
税込単価
61,607円 40,247円

【特長】・ライトビンを使用し細かく部品を区別できますので、部品の保管・管理に最...

詳細情報を確認する

型番

UPR-L1809 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UPR-L1809

1個

56,006円

36,588

( 40,247円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ライトビンを使用し細かく部品を区別できますので、部品の保管・管理に最適です。
・ライトビンは取り外しも簡単で、必要な部品を手元に持ち運ぶことができます。
・ライトビンとラックの組み合わせで、用途に応じた商品をお選びいただけます。
【商品仕様】
・間口(mm):900
・奥行(mm):430
・高さ(mm):1885
・最大積載量(kg/台):80
・棚段数(段):9
・組立目安:1人30分
・トラスココード:393-3067
【材質/仕上】
・本体:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO UPRラック片面 H1900 棚受9個付の型番UPR-L1809のページです。
型番UPR-L1809に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO UPRラック片面 H1900 棚受9個付

TRUSCO UPRラック片面 H1900 棚受9個付

    パンチングラック UPR型

    パンチングラック UPR型

      OS 定置型ハンガーラック

      OS 定置型ハンガーラック

        UPR型 用フレーム

        UPR型 用フレーム

          OS ハンガーラック壁掛型

          OS ハンガーラック壁掛型

            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 大阪製罐 トラスコ中山 大阪製罐
            通常価格 56,006円 47,248円 56,379円 2,515円 25,814円
            通常出荷日 4日目   2日目~   8日目   1日目~   当日出荷可能 8日目  

            TRUSCO UPRラック片面 H1900 棚受9個付のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました