(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口1037mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VA-85S
トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口1037mm ヒキダシユニットヨウワク VAガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,196円
税込単価
42,016円

【特長】・別売の引き出しを自由にレイアウトして小物などの仕分けに便利です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    引出し
  • 最大積載量(kg/台):
    重量(101kg~)
  • 間口 (mm):
    1037
  • 奥行 (mm):
    307
  • 材質1:
    スチール
  • 色:
    ネオグレー

Loading...

図面

VA-85S

引出しユニット用枠 VA型 図面

VA-87S

引出しユニット用枠 VA型 図面2
商品情報を表示

VA-85S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最大積載量詳細(kg/台)
段数(段)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VA-85S

444
4989999659023
819-1756
16700.0
150
5
10

1個

38,196( 42,016円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・別売の引き出しを自由にレイアウトして小物などの仕分けに便利です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口1037mmの型番VA-85Sのページです。
型番VA-85Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口1037mm

トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口1037mm

    トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口553mm

    トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口553mm

      トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口795mm

      トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口795mm

        トラスコ中山 引出しユニット用枠 K型・TM型 間口592mm

        トラスコ中山 引出しユニット用枠 K型・TM型 間口592mm

          トラスコ中山 引出しユニット用枠 K型・TM型 間口854mm

          トラスコ中山 引出しユニット用枠 K型・TM型 間口854mm

            引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口553mm

            引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口553mm

              引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口795mm

              引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口795mm

                引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口1037mm

                引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口1037mm

                  OS ポケットケース

                  OS ポケットケース

                    バンラックケース D型・E型

                    バンラックケース D型・E型

                      引出しユニット K型(スチール引出しタイプ)

                      引出しユニット K型(スチール引出しタイプ)

                        バンラックケース A型

                        バンラックケース A型

                          引出しユニット TM型

                          引出しユニット TM型

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 大阪製罐 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 38,196円 21,900円 30,985円 27,920円 32,114円 21,974円 31,127円 38,324円 87,667円 17,545円 35,131円 24,992円 44,595円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   8日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し ポケット 引出し 引出し 引出し 引出し
                            最大積載量(kg/台) 重量(101kg~) 重量(101kg~) 重量(101kg~) 重量(101kg~) 重量(101kg~) 重量(101kg~) 重量(101kg~) 重量(101kg~) - 軽量(~50kg) 重量(101kg~) - 重量(101kg~)
                            間口 (mm) 1037 553 795 592 854 553 795 1037 533 - - - -
                            奥行 (mm) 307 307 307 307 307 307 307 307 435 - 307 - 307
                            材質1 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール - 本体:スチール 本体:スチール 本体:スチール 本体:スチール

                            トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口1037mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VA-87S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?高さ (mm) JANコード トラスココード 質量(g) 最大積載量詳細(kg/台) 段数(段)

                            48,304円

                            ( 53,134円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            106054989999659030819-175723200.02107

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました