(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口795mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口795mm

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
30,985円 ~ 38,183円  特別価格 
税込価格
34,084円 ~ 42,001円  特別価格 

【特長】・別売の引き出しを自由にレイアウトして小物などの仕分けに便利です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    引出し
  • 最大積載量(kg/台):
    重量(101kg~)
  • 間口 (mm):
    795
  • 奥行 (mm):
    307
  • 材質1:
    スチール
  • 色:
    ネオグレー

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

VA-65S

引出しユニット用枠 VA型 図面

VA-67S

引出しユニット用枠 VA型 図面2
商品情報を表示

型番リスト

型番
高さ (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最大積載量詳細(kg/台)
段数(段)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
444
4989999659009
819-1754
14000.0
150
5
10

1個

30,985( 34,084円 )

1日目

605
4989999659016
819-1755
17800.0
210
7
10

1個

38,183円

33,692

( 37,061円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・別売の引き出しを自由にレイアウトして小物などの仕分けに便利です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口795mm

トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口795mm

    トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口1037mm

    トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口1037mm

      トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口553mm

      トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口553mm

        トラスコ中山 引出しユニット用枠 K型・TM型 間口592mm

        トラスコ中山 引出しユニット用枠 K型・TM型 間口592mm

          トラスコ中山 引出しユニット用枠 K型・TM型 間口854mm

          トラスコ中山 引出しユニット用枠 K型・TM型 間口854mm

            引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口1037mm

            引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口1037mm

              引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口553mm

              引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口553mm

                引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口795mm

                引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口795mm

                  引出しユニット K型(スチール引出しタイプ)

                  引出しユニット K型(スチール引出しタイプ)

                    バンラックケース D型・E型

                    バンラックケース D型・E型

                      パーツキャビネット 間口 (mm) 295・308

                      パーツキャビネット 間口 (mm) 295・308

                        引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ)

                        引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ)

                          パーツボックス SAタイプ(スタッキング仕様)

                          パーツボックス SAタイプ(スタッキング仕様)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アイリスオーヤマ トラスコ中山 サカエ
                            通常価格 30,985円 38,196円 21,900円 27,920円 32,114円 38,324円 21,974円 31,127円 35,131円 17,545円 2,421円 38,716円 738円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   5日目   1日目~   3日目  
                            商品タイプ 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し ポケット
                            最大積載量(kg/台) 重量(101kg~) 重量(101kg~) 重量(101kg~) 重量(101kg~) 重量(101kg~) 重量(101kg~) 重量(101kg~) 重量(101kg~) 重量(101kg~) 軽量(~50kg) 軽量(~50kg) 重量(101kg~) -
                            間口 (mm) 795 1037 553 592 854 1037 553 795 - - - - -
                            奥行 (mm) 307 307 307 307 307 307 307 307 307 - 130 307 -
                            材質1 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール 本体:スチール 本体:スチール - 本体:スチール -

                            トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口795mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました