(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口553mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口553mm

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
21,900円 ~ 27,961円
税込価格
24,090円 ~ 30,757円

【特長】・別売の引き出しを自由にレイアウトして小物などの仕分けに便利です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    引出し
  • 最大積載量(kg/台):
    重量(101kg~)
  • 間口 (mm):
    553
  • 奥行 (mm):
    307
  • 材質1:
    スチール
  • 色:
    ネオグレー

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

VA-45S

引出しユニット用枠 VA型 図面

VA-47S

引出しユニット用枠 VA型 図面2
商品情報を表示

型番リスト

型番
高さ (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最大積載量詳細(kg/台)
段数(段)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
444
4989999658989
819-1752
10300.0
150
5
10

1個

21,900( 24,090円 )

1日目

605
4989999658996
819-1753
12900.0
210
7
10

1個

27,961( 30,757円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・別売の引き出しを自由にレイアウトして小物などの仕分けに便利です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口553mm

トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口553mm

    トラスコ中山 引出しユニット用枠 K型・TM型 間口592mm

    トラスコ中山 引出しユニット用枠 K型・TM型 間口592mm

      トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口795mm

      トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口795mm

        引出しユニット用枠 TM型(引出しストッパー付)間口592mm

        引出しユニット用枠 TM型(引出しストッパー付)間口592mm

          トラスコ中山 引出しユニット用枠 K型・TM型 間口854mm

          トラスコ中山 引出しユニット用枠 K型・TM型 間口854mm

            引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口553mm

            引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口553mm

              引出しユニット用枠 TM型(引出しストッパー付)間口854mm

              引出しユニット用枠 TM型(引出しストッパー付)間口854mm

                スチール製パーツケース

                スチール製パーツケース

                  引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口1037mm

                  引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口1037mm

                    トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口1037mm

                    トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口1037mm

                      引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口795mm

                      引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口795mm

                        パーツケース

                        パーツケース

                          ビジネスカセッター A3タイプ

                          ビジネスカセッター A3タイプ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 大阪製罐 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 大阪製罐 サカセ化学工業
                            通常価格 21,900円 27,920円 30,985円 31,377円 32,114円 21,974円 36,025円 35,011円 38,324円 38,196円 31,127円 23,138円 18,809円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   8日目   1日目~   1日目   1日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し - -
                            最大積載量(kg/台) 重量(101kg~) 重量(101kg~) 重量(101kg~) 重量(101kg~) 重量(101kg~) 重量(101kg~) 重量(101kg~) - 重量(101kg~) 重量(101kg~) 重量(101kg~) - -
                            間口 (mm) 553 592 795 592 854 553 854 - 1037 1037 795 - 386
                            奥行 (mm) 307 307 307 307 307 307 307 238 307 307 307 238 500
                            材質1 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール - スチール スチール スチール - -

                            トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口553mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました