(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO パーツケース 178X120X60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

TRUSCO パーツケース 178X120X60

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
454円
税込単価
499円

【特長】・トレイ付きです。・工具箱TSHB-400、TSHB-500、TSHB...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポケット
  • 間口 (mm):
    178
  • 奥行 (mm):
    120
  • 高さ (mm):
    60
  • ポケット有効内寸間口(mm):
    108
  • ポケット有効内寸奥行(mm):
    56
  • ポケット有効内寸深さ(mm):
    170
  • JANコード:
    4989999470451
  • トラスココード:
    818-8201
  • 質量(g):
    200
  • 材質1:
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    クリア
  • 材質2:
    止具:耐衝撃性コーポリマー
  • タイプ:
    可動仕切
  • コマ数:
    8

型番

TPC-1024L 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

図面

TPC-1024L

TRUSCO パーツケース 178X120X60 図面
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプポケット間口 (mm)178
奥行 (mm)120高さ (mm)60
ポケット有効内寸間口(mm)108ポケット有効内寸奥行(mm)56
ポケット有効内寸深さ(mm)170JANコード4989999470451
トラスココード818-8201質量(g)200
材質1本体:ポリプロピレン(PP)クリア
材質2止具:耐衝撃性コーポリマータイプ可動仕切
コマ数8 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPC-1024L

5個

454( 499円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トレイ付きです。
・工具箱TSHB-400、TSHB-500、TSHB-620の中皿に収納可能サイズです。
・一体式バックルですので開閉が楽です。
・可動仕切板付タイプです。
【用途】
・工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。
【商品仕様】
・色:クリア
・外寸(mm)間口×奥行×高さ:178×120×60
・コマ数:8
・有効内寸(mm)間口:170
・有効内寸(mm)奥行:108
・有効内寸(mm)高さ:56
・JANコード:4989999470451
・トラスココード:818-8201
・質量:200g
【材質/仕上】
・本体:ポリプロピレン(PP)
・止具:耐衝撃性コーポリマー
【セット内容/付属品】
・可動仕切板:10枚(本体2枚、トレイ8枚です。)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO パーツケース 178X120X60の型番TPC-1024Lのページです。
型番TPC-1024Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO パーツケース 178X120X60

TRUSCO パーツケース 178X120X60

    メイホー フライケースOL

    メイホー フライケースOL

      メイホー マルチケースOL

      メイホー マルチケースOL

        ナンシーケース(クリア)

        ナンシーケース(クリア)

          ラウンドケース・ふた

          ラウンドケース・ふた

            トムケース(クリア)

            トムケース(クリア)

              バリエードケース 透明

              バリエードケース 透明

                メイホー FB-11 ピルケース

                メイホー FB-11 ピルケース

                  178x120x 60mm パーツケース EA508MD-38

                  178x120x 60mm パーツケース EA508MD-38

                    300x200x62mm パーツケース

                    300x200x62mm パーツケース

                      178x120x60mm パーツケース(仕切板2枚)

                      178x120x60mm パーツケース(仕切板2枚)

                        OS ポケットケース

                        OS ポケットケース

                          引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口1037mm

                          引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口1037mm

                            メーカー トラスコ中山 メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) エスコ エスコ エスコ 大阪製罐 トラスコ中山
                            通常価格 454円 447円 453円 103円 99円 103円 293円 81円 430円 960円 350円 87,667円 38,324円
                            通常出荷日 2日目   4日目   4日目   4日目~   6日目   4日目~   5日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   1日目~  
                            商品タイプ ポケット ポケット - ポケット - ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット 引出し
                            間口 (mm) 178 205 - - - - - 87 178 300 178 533 1037
                            奥行 (mm) 120 187 - - - - - 60 120 200 120 435 307
                            高さ (mm) 60 45 - - - - - 20 60 62 60 880 -
                            ポケット有効内寸間口(mm) 108 - - - - - - - - - - - -

                            TRUSCO パーツケース 178X120X60のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト