(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラスコ中山 引出しユニット用枠 K型・TM型 間口854mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MK-63S-NG
トラスコ中山 引出しユニット用枠 K型・TM型 間口854mm ヒキダシユニットヨウワク Kガタ TMガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,114円
税込単価
35,325円

【特長】・別売りの引き出しを自由にレイアウトして小物などの仕分けに便利です。【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    引出し
  • 最大積載量(kg/台):
    重量(101kg~)
  • 間口 (mm):
    854
  • 奥行 (mm):
    307
  • 材質1:
    スチール
  • 1段あたりの引出し数 小型:
    6個
  • 1段あたりの引出し数 大型:
    3個
  • 色:
    ネオグレー

型番

MK-63S-NG 解除

Loading...

 
カタログを表示

MK-63S-NG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最大積載量詳細(kg/台)
段数(段)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MK-63S-NG

468
4989999799873
819-1749
12000.0
120
3
10

1個

32,114( 35,325円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・別売りの引き出しを自由にレイアウトして小物などの仕分けに便利です。
【材質】
・スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラスコ中山 引出しユニット用枠 K型・TM型 間口854mmの型番MK-63S-NGのページです。
型番MK-63S-NGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラスコ中山 引出しユニット用枠 K型・TM型 間口854mm

トラスコ中山 引出しユニット用枠 K型・TM型 間口854mm

    引出しユニット用枠 TM型(引出しストッパー付)間口854mm

    引出しユニット用枠 TM型(引出しストッパー付)間口854mm

      引出しユニット用枠 TM型(引出しストッパー付)間口592mm

      引出しユニット用枠 TM型(引出しストッパー付)間口592mm

        トラスコ中山 引出しユニット用枠 K型・TM型 間口592mm

        トラスコ中山 引出しユニット用枠 K型・TM型 間口592mm

          トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口553mm

          トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口553mm

            トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口795mm

            トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口795mm

              引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口1037mm

              引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口1037mm

                引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口795mm

                引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口795mm

                  トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口1037mm

                  トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口1037mm

                    引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口553mm

                    引出しユニット用枠 VA型(引出しストッパー付)間口553mm

                      スチール製パーツケース

                      スチール製パーツケース

                        サンプラ スチロール角型ケースNo.12 (50個入)

                        サンプラ スチロール角型ケースNo.12 (50個入)

                          サンプラ スチロール角型ケースNo.5 (50個入)

                          サンプラ スチロール角型ケースNo.5 (50個入)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 大阪製罐 サンプラテック サンプラテック
                            通常価格 32,114円 36,025円 31,377円 27,920円 21,900円 30,985円 38,324円 31,127円 38,196円 21,974円 35,011円 5,900円 13,310円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   8日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し ポケット ポケット
                            最大積載量(kg/台) 重量(101kg~) 重量(101kg~) 重量(101kg~) 重量(101kg~) 重量(101kg~) 重量(101kg~) 重量(101kg~) 重量(101kg~) 重量(101kg~) 重量(101kg~) - - -
                            間口 (mm) 854 854 592 592 553 795 1037 795 1037 553 - 99.0 160
                            奥行 (mm) 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307 238 64.5 84
                            材質1 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール - - -

                            トラスコ中山 引出しユニット用枠 K型・TM型 間口854mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MK-64S-NG
                            MK-66S-NG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?高さ (mm) JANコード トラスココード 質量(g) 最大積載量詳細(kg/台) 段数(段)

                            38,169円

                            ( 41,986円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            106094989999799880819-175015500.01604

                            52,834円

                            ( 58,117円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            108904989999799897819-175121100.02406

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました