(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MP-6039N2-P
小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ) TRUSCO ジュシダイシャコマワリクン ショウオンGシ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
5,721円
税込単価
6,293円

省音タイプの小型樹脂製運搬車。【特長】・φ75省音キャスター採用で音が静か。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 騒音対策:
    あり
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    折りたたみハンドルタイプ
  • 適合ストッパー:
    KW-GJS、MP-6039NFB
  • 質量(g):
    3900
  • 材質2:
    ハンドル:スチール
  • 材質3:
    ハンドル表面処理:メラミン焼き付け塗装
  • キャスター径(mm):
    75
  • ハンドル高さ(mm):
    790
  • 高さ(mm):
    125
  • 長さ(mm):
    793(ハンドル収納時)
  • 幅(mm):
    390
  • 奥行(mm):
    600
  • 組立/完成:
    完成品
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • ハンドルを倒しての使用や持ち運びなどの際は必ずハンドルロックを行ってご使用ください。

型番

MP-6039N2-P 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

MP-6039N2-Bの外観

MP-6039N2-Bの外観

カラーバリエーション

カラーバリエーション

製品の基本仕様・特長

品番均等荷重
(kg)
長さ×幅×高さ
(mm)
ハンドル高さ
(mm)
キャスター径
(mm)
適合ストッパー質量
(kg)
MP-6039N2-B100ブルー600×390×12579075KW-GJS、MP-6039NFB3.9
  • 完成品
  • 自在キャスター、固定キャスター各2個
  • 騒音値:40.75dB
  • 製造国:日本

材質

  • 荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • ハンドル:スチール
  • ハンドル表面処理:メラミン焼き付け塗装
  • キャスター金具:スチール
  • 車輪:エラストマー樹脂

図面

MP-6039N2-B

小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ) MP-6039N2-B図面

MP-6039N2-BK

小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ) MP-6039N2-BK図面

MP-6039N2-GN

小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ) MP-6039N2-GN図面

MP-6039N2-OR

小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ) MP-6039N2-OR図面

MP-6039N2-P

小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ) MP-6039N2-P図面

MP-6039N2-PU

小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ) MP-6039N2-PU図面

MP-6039N2-W

小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ) MP-6039N2-W図面

使用方法・使用事例

使用方法

小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ) 取扱説明書

注意・禁止事項

使用上のご注意

  • ハンドルを倒しての使用や持ち運びなどの際は必ずハンドルロックを行ってご使用ください。
商品情報を表示

MP-6039N2-P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
材質1
材質4
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
MP-6039N2-P

MP-6039N2-P

ピンク
4989999484083
818-6977
荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
キャスター金具:スチール●車輪:エラストマー樹脂
1台

2個

5,721( 6,293円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

省音タイプの小型樹脂製運搬車。
【特長】
・φ75省音キャスター採用で音が静か。
・エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減する。
・軽量3.9kgなので、作業者の負担を軽減し、持ち運び(移動)もしやすい。
・ハンドルを本体内に収納でき、省スペースに収納可能。
・ハンドル収納時は平台車として使用可能。
・ワンタッチ機構採用でハンドルのロック・解除が簡単。
【用途】
・事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。

(i)ご注意

  • ハンドルを倒しての使用や持ち運びなどの際は必ずハンドルロックを行ってご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ)の型番MP-6039N2-Pのページです。
型番MP-6039N2-Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ)

小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ)

    小型樹脂製運搬車 アイドルキャリーweego (伸縮式折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付)

    小型樹脂製運搬車 アイドルキャリーweego (伸縮式折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付)

      小型樹脂製運搬車 アイドルキャリーweego (伸縮式折りたたみハンドルタイプ)

      小型樹脂製運搬車 アイドルキャリーweego (伸縮式折りたたみハンドルタイプ)

        小型軽量樹脂製運搬車 weego WP-2G-B ブルー

        小型軽量樹脂製運搬車 weego WP-2G-B ブルー

          アイケー プラミニDX

          アイケー プラミニDX

            小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ) ストッパー付

            小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ) ストッパー付

              小型軽量樹脂製運搬車 weego WP-2G-BK ブラック

              小型軽量樹脂製運搬車 weego WP-2G-BK ブラック

                メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 三商 石川製作所 トラスコ中山 三商
                通常価格 4,805円 9,190円 7,030円 9,640円 7,557円 6,087円 9,640円
                通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   7日目   4日目   1日目   7日目  
                商品タイプ 運搬車 - - - - 運搬車 -
                本体材質 樹脂製 - - - - 樹脂製 -
                騒音対策 あり - - - - あり -
                均等荷重(kg) 100 100 100 - 100 100 -
                本体/オプション 本体 - - - - 本体 -

                小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ)のレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー

                高評価レビュー

                工具運搬
                評価 5.0満足度:5.02022/09/06
                溶接機と保護具一式を保管・運搬するのにちょうど良いです。積載面積が小さいので2段にして使います。

                もっと読む 閉じる

                1が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                工具運搬
                評価 5.0満足度:5.02022/09/06
                溶接機と保護具一式を保管・運搬するのにちょうど良いです。積載面積が小さいので2段にして使います。

                もっと読む 閉じる

                1が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                台車
                評価 5.0満足度:5.02020/09/20
                携帯用に軽いものを探していました。軽量なうえに小回りもきいて非常にいい製品です。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                この商品のバリエーション

                型番
                MP-6039N2-B
                MP-6039N2-BK
                MP-6039N2-GN
                MP-6039N2-OR
                MP-6039N2-PU
                MP-6039N2-W
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                JANコード トラスココード 材質1 材質4 内容量

                4,805円

                ( 5,286円 )
                2個 あり

                1日目

                ブルー4989999483956818-6971荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂-

                5,721円

                ( 6,293円 )
                2個 あり

                2日目

                ブラック4989999483970818-6973荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂-

                5,721円

                ( 6,293円 )
                2個 あり

                2日目

                グリーン4989999483994818-6975荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%キャスター金具:スチール●車輪:エラストマー樹脂-

                5,721円

                ( 6,293円 )
                2個 あり

                1日目

                オレンジ4989999484076818-6976荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%キャスター金具:スチール●車輪:エラストマー樹脂-

                4,805円

                ( 5,286円 )
                2個 あり

                2日目

                パープル4989999484106818-6979荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%キャスター金具:スチール●車輪:エラストマー樹脂-

                5,721円

                ( 6,293円 )
                2個 あり

                1日目

                ホワイト4989999484113818-6980荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂-

                折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました