(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイテナー用取り替えキャスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TYNWRK-150
ハイテナー用取り替えキャスター TRUSCO ハイテナーヨウ コテイキャスター150 ゴム

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,954円
税込単価
2,149円

【材質】・本体:ナイロン・車輪:ゴム【適合機種】省音タイプを除くTHTシリーズ

詳細情報を確認する

  • 本体/オプション:
    オプション
  • 材質1:
    本体:ナイロン
  • 材質2:
    車輪:ゴム
  • 適合機種:
    省音タイプを除くTHTシリーズ

型番

TYNWRK-150 解除

Loading...

図面

TYNWRJ-150

ハイテナー用取り替えキャスター 図面
商品情報を表示

TYNWRK-150 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TYNWRK-150

4989999467581
818-7028
1300
固定

1個

1,954( 2,149円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材質】・本体:ナイロン・車輪:ゴム
【適合機種】省音タイプを除くTHTシリーズ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハイテナー用取り替えキャスターの型番TYNWRK-150のページです。
型番TYNWRK-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイテナー用取り替えキャスター

ハイテナー用取り替えキャスター

    イージーコンテナ(スチール製)

    イージーコンテナ(スチール製)

      ワコー カゴ車用中間棚(スチール製) W1000XD600用

      ワコー カゴ車用中間棚(スチール製) W1000XD600用

        ヤマト SRC-3用スチール中間棚

        ヤマト SRC-3用スチール中間棚

          ワコー カゴ車用中間棚(スチール製) W850XD650用

          ワコー カゴ車用中間棚(スチール製) W850XD650用

            カゴ台車 L

            カゴ台車 L

              ハイテナー(鉄底タイプ)

              ハイテナー(鉄底タイプ)

                ワコー カゴ車用中間棚(スチール製) W850XD600用

                ワコー カゴ車用中間棚(スチール製) W850XD600用

                  ワコー カゴ車用中間棚(スチール製) W1150XD800用

                  ワコー カゴ車用中間棚(スチール製) W1150XD800用

                    ヤマト SRC-M用スチールメッシュ中間棚

                    ヤマト SRC-M用スチールメッシュ中間棚

                      800×600×1700mmイージーコンテナ(スチール/樹脂製)

                      800×600×1700mmイージーコンテナ(スチール/樹脂製)

                        カゴ台車 S

                        カゴ台車 S

                          1100x800x1700mm イージーコンテナ(観音扉付)

                          1100x800x1700mm イージーコンテナ(観音扉付)

                            メーカー トラスコ中山 エスコ ワコーパレット ヤマト・インダストリー ワコーパレット 三商 テイモー ワコーパレット ワコーパレット ヤマト・インダストリー エスコ 三商 エスコ
                            通常価格 1,954円 40,150円 7,333円 5,838円 5,829円 11,800円 36,146円 5,828円 7,602円 3,146円 32,893円 10,000円 57,660円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   当日出荷可能 7日目   4日目   7日目   12日目   5日目~   7日目   7日目   4日目   2日目   当日出荷可能 19日目   2日目   当日出荷可能
                            本体/オプション オプション 本体 - オプション - - - - - 本体 本体 - 本体
                            材質1 本体:ナイロン - - - - - - - - - - - -
                            材質2 車輪:ゴム - - - - - - - - - - - -
                            適合機種 省音タイプを除くTHTシリーズ - - - - - - - - - - - -

                            ハイテナー用取り替えキャスターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TYNWRJ-150
                            TYNWRJB-150
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) タイプ

                            2,437円

                            ( 2,681円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            4989999467567818-70261600自在

                            2,783円

                            ( 3,061円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            4989999467574818-70271715自在ストッパー付

                            カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました