(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LEWR-1200LT
LEWR型作業台 ケイリョウサギョウダイ

LEWR型作業台 LEWR-1200LT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,479円
税込単価
56,627円

【特長】・主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。・棚板金具を付けると中...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    400
  • 天板材質:
    リノリューム張
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 色:
    ダークグレー
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 下棚:
    AEWLT-900 1枚
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 脚部カラー:
    ダークグレー(DG)
  • アジャスターねじサイズ:
    M16×2.0
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。

型番

LEWR-1200LT 解除

Loading...

LEWR-1200LT の仕様・寸法情報

商品情報

図面

LEWR-0960LT/LEWR-1200LT

LEWR型作業台 図面

使用方法・使用事例

使用方法

LEWR型作業台 取扱説明書-1LEWR型作業台 取扱説明書-2

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LEWR-1200LT

1200
750
4989999972313
119-2156
34500
1台

1個

51,479( 56,627円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
・棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
・ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。

Loading...

LEWR-1200LTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LEWR型作業台の型番LEWR-1200LTのページです。
型番LEWR-1200LTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEWR型作業台

LEWR型作業台

    LEWP型作業台 下棚1枚付

    LEWP型作業台 下棚1枚付

      TRUSCO LEW型作業台

      TRUSCO LEW型作業台

        軽量作業台 BO型・BOR型 (薄型1段引出し付)

        軽量作業台 BO型・BOR型 (薄型1段引出し付)

          軽量作業台 BER型・BE型 (基本タイプ)

          軽量作業台 BER型・BE型 (基本タイプ)

            軽量作業台(薄型2段引出し付) BE/BER

            軽量作業台(薄型2段引出し付) BE/BER

              軽量作業台 BER型 (下棚2枚付)

              軽量作業台 BER型 (下棚2枚付)

                軽量作業台 BO型・BOR型 (上棚付)

                軽量作業台 BO型・BOR型 (上棚付)

                  ポリ化粧板作業台 ホワイト AE-Wシリーズ

                  ポリ化粧板作業台 ホワイト AE-Wシリーズ

                    軽量作業台 BE型 (上棚付)

                    軽量作業台 BE型 (上棚付)

                      軽量作業台 TFAE型

                      軽量作業台 TFAE型

                        軽量作業台 BO型・BOR型 (下棚2枚付)

                        軽量作業台 BO型・BOR型 (下棚2枚付)

                          軽量作業台 BO型・BOR型 (Φ75MMゴムキャスター付)

                          軽量作業台 BO型・BOR型 (Φ75MMゴムキャスター付)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 39,030円 36,355円 56,608円 28,388円 17,509円 40,594円 35,810円 21,729円 20,721円 23,951円 24,162円 27,088円 20,127円
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   2日目   2日目   4日目   4日目   2日目~   4日目   9日目~   2日目~   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 740 740 740 740 740 740 740 1044 740 1044 - 740 -
                            均等荷重(kg) 400 400 400 180 250 250 250 180 300 250 300 180 90
                            天板材質 リノリューム張 ポリ化粧 - - - - - - ポリ化粧 - ポリ化粧 - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LEWR-0960LT
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) JANコード トラスココード 質量(g) 内容量

                            39,030円

                            ( 42,933円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            9006004989999578461109-897925000-

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました