(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO LEW型作業台

TRUSCO LEW型作業台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
56,608円 ~ 68,254円  特別価格 
税込価格
62,269円 ~ 75,079円  特別価格 

【特長】・主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。・棚板金具を付けると中...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 間口 (mm):
    1800
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    400
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 色:
    ダークグレー
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 下棚:
    AEWLT-900 1枚
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 脚部カラー:
    ダークグレー(DG)
  • アジャスターねじサイズ:
    M16×2.0
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

図面

LEWP-1800LT/LEWP-1809LT

TRUSCO LEW型作業台 LEWP図面

LEWR-1800LT/LEWR-1809LT

TRUSCO LEW型作業台 LEWR図面

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO LEW型作業台 取扱説明書-1TRUSCO LEW型作業台 取扱説明書-2

型番リスト

型番
奥行 (mm)
天板材質
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
750
ポリ化粧
4989999578447
109-8980
46000
1台

1個

56,608円

37,740

( 41,514円 )

2日目

900
ポリ化粧
4989999578454
109-8983
49500
1台

1個

63,469円

42,314

( 46,545円 )

2日目

750
リノリューム張
4989999578492
109-8978
47000
1台

1個

58,603円

40,271

( 44,298円 )

2日目

900
リノリューム張
4989999578508
109-8976
50500
1台

1個

68,254円

44,597

( 49,057円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
・棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
・ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージです。

あと5項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO LEW型作業台

TRUSCO LEW型作業台

    LEWP型作業台 下棚1枚付

    LEWP型作業台 下棚1枚付

      LEWR型作業台

      LEWR型作業台

        軽量作業台SELタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

        軽量作業台SELタイプ(ステンレスカブセ天板仕様)

          軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMP型250Kgタイプ

          軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMP型250Kgタイプ

            軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMS型250Kgタイプ

            軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMS型250Kgタイプ

              軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMR型250Kgタイプ

              軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AWMR型250Kgタイプ

                軽量作業台SELタイプ

                軽量作業台SELタイプ

                  軽量作業台 (薄型1段引出し付)

                  軽量作業台 (薄型1段引出し付)

                    実験用作業台(座り・立ち作業兼用)

                    実験用作業台(座り・立ち作業兼用)

                      軽量作業台KKタイプ・ステンレス天板仕様

                      軽量作業台KKタイプ・ステンレス天板仕様

                        中量作業台(基本タイプ)

                        中量作業台(基本タイプ)

                          中量作業台(2段引出し付) AEWP型・AEWR型・AEWS型500kgタイプ

                          中量作業台(2段引出し付) AEWP型・AEWR型・AEWS型500kgタイプ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 ケニス サカエ トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 56,608円 36,355円 39,030円 37,176円 85,028円 89,074円 88,476円 23,374円 37,390円 50,343円 41,635円 28,749円 90,668円
                            通常出荷日 2日目   2日目~   2日目~   3日目   4日目   4日目   4日目   3日目~   2日目~   9日目~   3日目~   4日目   4日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) - 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            間口 (mm) 1800 - - - 1800 1800 1800 - - - - - -
                            高さ (mm) 740 740 740 740 700~910 700~910 700~910 740 740 800 740 740 740
                            均等荷重(kg) 400 400 400 300 250 250 250 250 400 - 400 500 500
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体

                            TRUSCO LEW型作業台のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト