(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HAEWR-1275UDC1
作業台 薄型1段引出付 チュウリョウサギョウダイ

作業台 薄型1段引出付 HAEWR-1275UDC1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
73,449円
税込単価
80,794円

【特長】・主要部が溶接構造のため、強度に優れています。・床を傷つけない樹脂ベー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    885
  • 均等荷重(kg):
    500
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 脚部カラー:
    ダークグレー(DG)
  • アジャスターねじサイズ:
    M16×2.0
  • 材質:
    本体:スチール

型番

HAEWR-1275UDC1 解除

Loading...

HAEWR-1275UDC1 の仕様・寸法情報

商品情報

図面

HAEWP-1275UDC1/HAEWP-1875UDC1/HAEWP-1890UDC1

作業台 薄型1段引出付 HAEWP図面

HAEWR-1275UDC1/HAEWR-1875UDC1/HAEWR-1890UDC1

作業台 薄型1段引出付 HAEWR図面

HAEWS-1275UDC1/HAEWS-1875UDC1/HAEWS-1890UDC1

作業台 薄型1段引出付 HAEWS図面

使用方法・使用事例

使用方法

作業台 薄型1段引出付 取扱説明書-1作業台 薄型1段引出付 取扱説明書-2作業台 薄型1段引出付 取扱説明書-3作業台 薄型1段引出付 取扱説明書-4

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HAEWR-1275UDC1

1200
750
リノリューム張
4989999653779
278-1107
41000

1個

73,449( 80,794円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・主要部が溶接構造のため、強度に優れています。
・床を傷つけない樹脂ベース付です。
・人間工学に基づいた立ち作業をするのに疲れない高さになっています。
・アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
・ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。

HAEWR-1275UDC1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

作業台 薄型1段引出付の型番HAEWR-1275UDC1のページです。
型番HAEWR-1275UDC1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業台 薄型1段引出付

作業台 薄型1段引出付

    AEWS型 中量作業台 薄型1段引出付

    AEWS型 中量作業台 薄型1段引出付

      AEWP型 中量作業台 薄型1段引出付

      AEWP型 中量作業台 薄型1段引出付

        AEWR型 中量作業台 薄型1段引出付

        AEWR型 中量作業台 薄型1段引出付

          CFWP型作業台 薄型2段引出付

          CFWP型作業台 薄型2段引出付

            中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWP型300kgタイプ

            中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWP型300kgタイプ

              CFWS型作業台 薄型2段引出付

              CFWS型作業台 薄型2段引出付

                中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWS型300kgタイプ

                中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWS型300kgタイプ

                  CFWR型作業台 薄型2段引出付

                  CFWR型作業台 薄型2段引出付

                    超重量作業台 KWCタイプ ハンドル昇降移動式 キャスター径:100mm

                    超重量作業台 KWCタイプ ハンドル昇降移動式 キャスター径:100mm

                      中量作業台(基本タイプ)均等荷重800kg

                      中量作業台(基本タイプ)均等荷重800kg

                        中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWR型300kgタイプ

                        中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWR型300kgタイプ

                          ワークテーブル用架台

                          ワークテーブル用架台

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ
                            通常価格 68,384円 70,378円 61,728円 66,666円 79,749円 71,606円 84,267円 75,592円 83,932円 172,028円 24,898円 59,209円 15,760円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   6日目~   2日目~   4日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 作業台アタッチメント
                            高さ (mm) 885 740 740 740 740 885 740 885 740 740 740 885 360
                            均等荷重(kg) 500 500 500 500 500 300 500 300 500 1200 800 300 10
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション
                            組立/完成 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 完成品 組立式 組立式 組立式

                            作業台 薄型1段引出付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚板の追加は可能ですか?
                            A
                            この商品は棚板の追加ができない仕様となっております。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HAEWP-1275UDC1
                            HAEWP-1875UDC1
                            HAEWP-1890UDC1
                            HAEWR-1875UDC1
                            HAEWR-1890UDC1
                            HAEWS-1275UDC1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 天板材質 JANコード トラスココード 質量(g)

                            68,384円

                            ( 75,222円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1200750ダップ化粧4989999653472278-094139500

                            83,085円

                            ( 91,394円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1800750ダップ化粧4989999653595278-097656500

                            88,267円

                            ( 97,094円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1800900ダップ化粧4989999653632278-098460000

                            86,704円

                            ( 95,374円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1800750リノリューム張4989999653892278-113157500

                            94,379円

                            ( 103,817円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1800900リノリューム張4989999653939278-114065000

                            73,399円

                            ( 80,739円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1200750スチール4989999654073289-175144500

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました