(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CFWS型作業台 薄型2段引出付

CFWS型作業台 薄型2段引出付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
84,267円 ~ 117,037円
税込価格
92,694円 ~ 128,741円

【特長】・作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    500
  • 天板材質:
    スチール
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 材質1:
    本体:スチール
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 脚部カラー:
    ダークグレー(DG)
  • アジャスターねじサイズ:
    M16×2.0

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

図面

CFWS-0960UDC2/CFWS-1875UDC2/CFWS-1890UDC2

CFWS型作業台 薄型2段引出付 図面

使用方法・使用事例

使用方法

CFWS型作業台 薄型2段引出付 取扱説明書-1CFWS型作業台 薄型2段引出付 取扱説明書-2CFWS型作業台 薄型2段引出付 取扱説明書-3CFWS型作業台 薄型2段引出付 取扱説明書-4

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
900
600
4989999815931
289-3711
42000

1個

84,267( 92,694円 )

4日目

1800
750
4989999815948
289-3720
67000

1個

111,316( 122,448円 )

4日目

1800
900
4989999815955
289-3738
74000

1個

117,037( 128,741円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CFWS型作業台 薄型2段引出付

CFWS型作業台 薄型2段引出付

    CFWR型作業台 薄型2段引出付

    CFWR型作業台 薄型2段引出付

      CFWP型作業台 薄型2段引出付

      CFWP型作業台 薄型2段引出付

        中量立ち作業台(薄型1段引出し付) HAEWS型300kgタイプ

        中量立ち作業台(薄型1段引出し付) HAEWS型300kgタイプ

          中量立ち作業台(薄型1段引出し付) HAEWR型300kgタイプ

          中量立ち作業台(薄型1段引出し付) HAEWR型300kgタイプ

            中量立ち作業台(薄型1段引出し付) HAEWP型300kgタイプ

            中量立ち作業台(薄型1段引出し付) HAEWP型300kgタイプ

              中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWP型300kgタイプ

              中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWP型300kgタイプ

                中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWR型300kgタイプ

                中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWR型300kgタイプ

                  中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWS型300kgタイプ

                  中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWS型300kgタイプ

                    中量作業台(3段キャビネット付)均等荷重1200kg

                    中量作業台(3段キャビネット付)均等荷重1200kg

                      中量作業台(2段引出し付) AEWP型500kgタイプ

                      中量作業台(2段引出し付) AEWP型500kgタイプ

                        中量作業台(2段引出し付) AEWR型500kgタイプ

                        中量作業台(2段引出し付) AEWR型500kgタイプ

                          中量作業台(薄型1段引出し付) AEWS型500kgタイプ

                          中量作業台(薄型1段引出し付) AEWS型500kgタイプ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 84,267円 83,932円 79,749円 63,504円 48,587円 59,590円 71,606円 59,209円 75,592円 90,331円 64,177円 46,424円 47,275円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 740 740 740 885 885 885 885 885 885 740 740 740 740
                            均等荷重(kg) 500 500 500 300 300 300 300 300 300 1200 500 500 500
                            天板材質 スチール リノリューム張 ダップ化粧 スチール リノリューム張 ダップ化粧 ダップ化粧 リノリューム張 スチール - ダップ化粧 リノリューム張 スチール
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            CFWS型作業台 薄型2段引出付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚板の追加は可能ですか?
                            A
                            この商品は棚板の追加ができない仕様となっております。

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました