(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CFWR-1890UDC2
CFWR型作業台 薄型2段引出付 TRUSCO CFWRガタサギョウダイ 1800X90

CFWR型作業台 薄型2段引出付 CFWR-1890UDC2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
91,830円
税込単価
101,013円

【特長】・作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動...

詳細情報を確認する

型番

CFWR-1890UDC2 解除

Loading...

CFWR-1890UDC2 の仕様・寸法情報

商品情報

図面

CFWR-0960UDC2/CFWR-1875UDC2/CFWR-1890UDC2

CFWR型作業台 薄型2段引出付 図面

使用方法・使用事例

使用方法

CFWR型作業台 薄型2段引出付 取扱説明書-1CFWR型作業台 薄型2段引出付 取扱説明書-2CFWR型作業台 薄型2段引出付 取扱説明書-3CFWR型作業台 薄型2段引出付 取扱説明書-4

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CFWR-1890UDC2

1800
900
4989999972306
278-0038
70000

1個

91,830( 101,013円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。

Loading...

CFWR-1890UDC2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

CFWR型作業台 薄型2段引出付の型番CFWR-1890UDC2のページです。
型番CFWR-1890UDC2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CFWR型作業台 薄型2段引出付

CFWR型作業台 薄型2段引出付

    CFWP型作業台 薄型2段引出付

    CFWP型作業台 薄型2段引出付

      CFWS型作業台 薄型2段引出付

      CFWS型作業台 薄型2段引出付

        中量立ち作業台(薄型1段引出し付) HAEWS型300kgタイプ

        中量立ち作業台(薄型1段引出し付) HAEWS型300kgタイプ

          中量立ち作業台(薄型1段引出し付) HAEWR型300kgタイプ

          中量立ち作業台(薄型1段引出し付) HAEWR型300kgタイプ

            中量立ち作業台(薄型1段引出し付) HAEWP型300kgタイプ

            中量立ち作業台(薄型1段引出し付) HAEWP型300kgタイプ

              中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWP型300kgタイプ

              中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWP型300kgタイプ

                中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWR型300kgタイプ

                中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWR型300kgタイプ

                  中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWS型300kgタイプ

                  中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWS型300kgタイプ

                    中量作業台(薄型1段引出し付) AEWS型500kgタイプ

                    中量作業台(薄型1段引出し付) AEWS型500kgタイプ

                      中量作業台(薄型1段引出し付) AEWP型500kgタイプ

                      中量作業台(薄型1段引出し付) AEWP型500kgタイプ

                        中量作業台(薄型1段引出し付) AEWR型500kgタイプ

                        中量作業台(薄型1段引出し付) AEWR型500kgタイプ

                          中量作業台(3段キャビネット付)均等荷重1200kg

                          中量作業台(3段キャビネット付)均等荷重1200kg

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 83,932円 79,749円 84,267円 63,504円 48,587円 59,590円 71,606円 59,209円 75,592円 47,275円 41,064円 47,235円 90,331円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)
                            高さ (mm) 740 740 740 885 885 885 885 885 885 740 740 740 740
                            均等荷重(kg) 500 500 500 300 300 300 300 300 300 500 500 500 1200
                            天板材質 リノリューム張 ダップ化粧 スチール スチール リノリューム張 ダップ化粧 ダップ化粧 リノリューム張 スチール スチール ダップ化粧 リノリューム張 -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            CFWR型作業台 薄型2段引出付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚板の追加は可能ですか?
                            A
                            この商品は棚板の追加ができない仕様となっております。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CFWR-0960UDC2
                            CFWR-1875UDC2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) JANコード トラスココード 質量(g)

                            83,932円

                            ( 92,325円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            9006004989999972283277-996041000

                            87,017円

                            ( 95,719円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            18007504989999972290278-002063000

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました