(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CFWP-1890UDC2
CFWP型作業台 薄型2段引出付 TRUSCO CFWPガタサギョウダイ 1800X90

CFWP型作業台 薄型2段引出付 CFWP-1890UDC2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
88,234円
税込単価
97,057円

【特長】・作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    500
  • 天板材質:
    ダップ化粧
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 材質1:
    本体:スチール
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 脚部カラー:
    ダークグレー(DG)
  • アジャスターねじサイズ:
    M16×2.0

型番

CFWP-1890UDC2 解除

Loading...

CFWP-1890UDC2 の仕様・寸法情報

商品情報

図面

CFWP-0960UDC2/CFWP-1875UDC2/CFWP-1890UDC2

CFWP型作業台 薄型2段引出付 図面

使用方法・使用事例

使用方法

CFWP型作業台 薄型2段引出付 取扱説明書-1CFWP型作業台 薄型2段引出付 取扱説明書-2CFWP型作業台 薄型2段引出付 取扱説明書-3CFWP型作業台 薄型2段引出付 取扱説明書-4

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CFWP-1890UDC2

1800
900
4989999972276
277-9951
69000

1個

88,234( 97,057円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
・ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。

Loading...

CFWP-1890UDC2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

CFWP型作業台 薄型2段引出付の型番CFWP-1890UDC2のページです。
型番CFWP-1890UDC2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CFWP型作業台 薄型2段引出付

CFWP型作業台 薄型2段引出付

    作業台 薄型1段引出付

    作業台 薄型1段引出付

      AEWP型 中量作業台 薄型1段引出付

      AEWP型 中量作業台 薄型1段引出付

        CFWS型作業台 薄型2段引出付

        CFWS型作業台 薄型2段引出付

          AEWS型 中量作業台 薄型1段引出付

          AEWS型 中量作業台 薄型1段引出付

            CFWR型作業台 薄型2段引出付

            CFWR型作業台 薄型2段引出付

              AEWR型 中量作業台 薄型1段引出付

              AEWR型 中量作業台 薄型1段引出付

                中量作業台(上棚付)

                中量作業台(上棚付)

                  中量作業台(基本タイプ)均等荷重800kg

                  中量作業台(基本タイプ)均等荷重800kg

                    中量作業台(上棚付) RDW型2000kgタイプ

                    中量作業台(上棚付) RDW型2000kgタイプ

                      超重量作業台 KWCタイプ ハンドル昇降移動式 キャスター径:100mm

                      超重量作業台 KWCタイプ ハンドル昇降移動式 キャスター径:100mm

                        中量作業台KVタイプ・ペダル昇降移動式(カブセ天板仕様)

                        中量作業台KVタイプ・ペダル昇降移動式(カブセ天板仕様)

                          メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ サカエ
                          通常価格 79,749円 68,384円 61,728円 84,267円 70,378円 83,932円 66,666円 61,541円 24,898円 80,390円 172,028円 99,989円
                          通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   2日目~   4日目   6日目~   3日目  
                          商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)
                          高さ (mm) 740 885 740 740 740 740 740 1044 740 1044 740 740
                          均等荷重(kg) 500 500 500 500 500 500 500 2000 800 2000 1200 1200
                          天板材質 ダップ化粧 - ダップ化粧 スチール スチール リノリューム張 リノリューム張 - - リノリューム張 - -
                          本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                          CFWP型作業台 薄型2段引出付のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 棚板の追加は可能ですか?
                          A
                          この商品は棚板の追加ができない仕様となっております。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          CFWP-0960UDC2
                          CFWP-1875UDC2
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          間口 (mm) 奥行 (mm) JANコード トラスココード 質量(g)

                          79,749円

                          ( 87,724円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          9006004989999972252277-988940000

                          83,852円

                          ( 92,237円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          18007504989999972269277-994362000

                          軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました