(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AEWS-1275UDC1
AEWS型 中量作業台 薄型1段引出付 TRUSCO AEWSガタサギョウダイ 1200X75

AEWS型 中量作業台 薄型1段引出付 AEWS-1275UDC1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
70,378円 45,984円
税込単価
77,416円 50,582円

【特長】・主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。・ダップ樹脂天板を使用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    500
  • 天板材質:
    スチール
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 材質1:
    本体:スチール
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 脚部カラー:
    ダークグレー(DG)
  • アジャスターねじサイズ:
    M16×2.0

型番

AEWS-1275UDC1 解除

Loading...

AEWS-1275UDC1 の仕様・寸法情報

商品情報

図面

AEWS-1275UDC1/AEWS-1875UDC1/AEWS-1890UDC1

AEWS型 中量作業台 薄型1段引出付 図面

使用方法・使用事例

使用方法

AEWS型 中量作業台 薄型1段引出付 取扱説明書-1AEWS型 中量作業台 薄型1段引出付 取扱説明書-2AEWS型 中量作業台 薄型1段引出付 取扱説明書-3AEWS型 中量作業台 薄型1段引出付 取扱説明書-4

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AEWS-1275UDC1

1200
750
4989999652154
289-1697
43500

1個

70,378円

45,984

( 50,582円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
・ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れ難くなっています。
・脚部はダークグレー色です。
・アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。

Loading...

AEWS-1275UDC1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AEWS型 中量作業台 薄型1段引出付の型番AEWS-1275UDC1のページです。
型番AEWS-1275UDC1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AEWS型 中量作業台 薄型1段引出付

AEWS型 中量作業台 薄型1段引出付

    AEWP型 中量作業台 薄型1段引出付

    AEWP型 中量作業台 薄型1段引出付

      AEWR型 中量作業台 薄型1段引出付

      AEWR型 中量作業台 薄型1段引出付

        作業台 薄型1段引出付

        作業台 薄型1段引出付

          CFWP型作業台 薄型2段引出付

          CFWP型作業台 薄型2段引出付

            CFWS型作業台 薄型2段引出付

            CFWS型作業台 薄型2段引出付

              CFWR型作業台 薄型2段引出付

              CFWR型作業台 薄型2段引出付

                中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWP型300kgタイプ

                中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWP型300kgタイプ

                  中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWS型300kgタイプ

                  中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWS型300kgタイプ

                    中量作業台(2段引出し付) AEWR型500kgタイプ

                    中量作業台(2段引出し付) AEWR型500kgタイプ

                      中量作業台(2段引出し付) AEWS型500kgタイプ

                      中量作業台(2段引出し付) AEWS型500kgタイプ

                        中量作業台(上棚付) RDW型2000kgタイプ

                        中量作業台(上棚付) RDW型2000kgタイプ

                          中量作業台(上棚付)

                          中量作業台(上棚付)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 70,378円 61,728円 66,666円 68,384円 79,749円 84,267円 83,932円 71,606円 75,592円 46,424円 69,680円 80,390円 61,541円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg) 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)
                            高さ (mm) 740 740 740 885 740 740 740 885 885 740 740 1044 1044
                            均等荷重(kg) 500 500 500 500 500 500 500 300 300 500 500 2000 2000
                            天板材質 スチール ダップ化粧 リノリューム張 - ダップ化粧 スチール リノリューム張 ダップ化粧 スチール リノリューム張 スチール リノリューム張 -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            AEWS型 中量作業台 薄型1段引出付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚板の追加は可能ですか?
                            A
                            この商品は棚板の追加ができない仕様となっております。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AEWS-1875UDC1
                            AEWS-1890UDC1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) JANコード トラスココード 質量(g)

                            81,136円

                            ( 89,250円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            18007504989999652277289-170158000

                            92,553円

                            ( 101,808円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            18009004989999652314289-171965000

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました