(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AEWR型 中量作業台 薄型1段引出付

AEWR型 中量作業台 薄型1段引出付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
66,666円 ~ 84,995円
税込価格
73,333円 ~ 93,495円

【特長】・主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。・ダップ樹脂天板を使用...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

図面

AEWR-1275UDC1/AEWR-1875UDC1/AEWR-1890UDC1

AEWR型 中量作業台 薄型1段引出付 図面

使用方法・使用事例

使用方法

AEWR型 中量作業台 薄型1段引出付 取扱説明書-1AEWR型 中量作業台 薄型1段引出付 取扱説明書-2AEWR型 中量作業台 薄型1段引出付 取扱説明書-3AEWR型 中量作業台 薄型1段引出付 取扱説明書-4

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1200
750
4989999651836
278-0356
40000

1個

66,666( 73,333円 )

4日目

1800
750
4989999651959
278-0381
54000

1個

79,377( 87,315円 )

4日目

1800
900
4989999651997
278-0399
61000

1個

84,995( 93,495円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
・ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れ難くなっています。
・脚部はダークグレー色です。
・アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AEWR型 中量作業台 薄型1段引出付

AEWR型 中量作業台 薄型1段引出付

    AEWS型 中量作業台 薄型1段引出付

    AEWS型 中量作業台 薄型1段引出付

      AEWP型 中量作業台 薄型1段引出付

      AEWP型 中量作業台 薄型1段引出付

        作業台 薄型1段引出付

        作業台 薄型1段引出付

          中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) AEWP型250kgタイプ

          中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) AEWP型250kgタイプ

            中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) AEWS型250kgタイプ

            中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) AEWS型250kgタイプ

              中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) AEWR型250kgタイプ

              中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) AEWR型250kgタイプ

                中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWP型300kgタイプ

                中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWP型300kgタイプ

                  中量立ち作業台(薄型1段引出し付) HAEWS型300kgタイプ

                  中量立ち作業台(薄型1段引出し付) HAEWS型300kgタイプ

                    中量立ち作業台(薄型1段引出し付) HAEWR型300kgタイプ

                    中量立ち作業台(薄型1段引出し付) HAEWR型300kgタイプ

                      中量立ち作業台(薄型1段引出し付) HAEWP型300kgタイプ

                      中量立ち作業台(薄型1段引出し付) HAEWP型300kgタイプ

                        中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWR型300kgタイプ

                        中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWR型300kgタイプ

                          中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWS型300kgタイプ

                          中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWS型300kgタイプ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 66,666円 70,378円 61,728円 68,384円 41,590円 45,985円 45,952円 71,606円 63,504円 48,587円 59,590円 59,209円 75,592円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 740 740 740 885 846 846 846 885 885 885 885 885 885
                            均等荷重(kg) 500 500 500 500 250 250 250 300 300 300 300 300 300
                            天板材質 リノリューム張 スチール ダップ化粧 - ダップ化粧 スチール リノリューム張 ダップ化粧 スチール リノリューム張 ダップ化粧 リノリューム張 スチール
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            AEWR型 中量作業台 薄型1段引出付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚板の追加は可能ですか?
                            A
                            この商品は棚板の追加ができない仕様となっております。

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました