(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AEWP-1890UDC1
AEWP型 中量作業台 薄型1段引出付 TRUSCO AEWPガタサギョウダイ 1800X90

AEWP型 中量作業台 薄型1段引出付 AEWP-1890UDC1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
80,904円 55,799円
税込単価
88,994円 61,379円

【特長】・主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。・ダップ樹脂天板を使用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    500
  • 天板材質:
    ダップ化粧
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 材質1:
    本体:スチール
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 脚部カラー:
    ダークグレー(DG)
  • アジャスターねじサイズ:
    M16×2.0

型番

AEWP-1890UDC1 解除

Loading...

AEWP-1890UDC1の仕様・寸法情報

商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)間口 (mm)1800
奥行 (mm)900高さ (mm)740
均等荷重(kg)500天板材質ダップ化粧
本体/オプション本体組立/完成組立式
JANコード4989999651676トラスココード278-0216
質量(g)56000材質1本体:スチール
グリーン購入法適合品適合脚部カラーダークグレー(DG)
アジャスターねじサイズM16×2.0 - -

商品情報

図面

AEWP-1275UDC1/AEWP-1875UDC1/AEWP-1890UDC1

AEWP型 中量作業台 薄型1段引出付 図面

使用方法・使用事例

使用方法

AEWP型 中量作業台 薄型1段引出付 取扱説明書-1AEWP型 中量作業台 薄型1段引出付 取扱説明書-2AEWP型 中量作業台 薄型1段引出付 取扱説明書-3AEWP型 中量作業台 薄型1段引出付 取扱説明書-4

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AEWP-1890UDC1

1800
900
4989999651676
278-0216
56000

1個

80,904円

55,799

( 61,379円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
・ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れ難くなっています。
・脚部はダークグレー色です。
・アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

AEWP型 中量作業台 薄型1段引出付の型番AEWP-1890UDC1のページです。
型番AEWP-1890UDC1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AEWP型 中量作業台 薄型1段引出付

AEWP型 中量作業台 薄型1段引出付

    AEWR型 中量作業台 薄型1段引出付

    AEWR型 中量作業台 薄型1段引出付

      作業台 薄型1段引出付

      作業台 薄型1段引出付

        中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) AEWP型250kgタイプ

        中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) AEWP型250kgタイプ

          中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) AEWR型250kgタイプ

          中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) AEWR型250kgタイプ

            中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) AEWS型250kgタイプ

            中量作業台(φ100mmウレタンキャスター付) AEWS型250kgタイプ

              中量立ち作業台(薄型1段引出し付) HAEWS型300kgタイプ

              中量立ち作業台(薄型1段引出し付) HAEWS型300kgタイプ

                中量立ち作業台(薄型1段引出し付) HAEWR型300kgタイプ

                中量立ち作業台(薄型1段引出し付) HAEWR型300kgタイプ

                  中量立ち作業台(薄型1段引出し付) HAEWP型300kgタイプ

                  中量立ち作業台(薄型1段引出し付) HAEWP型300kgタイプ

                    中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWP型300kgタイプ

                    中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWP型300kgタイプ

                      中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWS型300kgタイプ

                      中量立ち作業台(2段引出し付) HAEWS型300kgタイプ

                        中量作業台(2段引出し付) AEWS型500kgタイプ

                        中量作業台(2段引出し付) AEWS型500kgタイプ

                          CFWR型作業台 薄型2段引出付

                          CFWR型作業台 薄型2段引出付

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 61,728円 66,666円 68,384円 41,590円 45,952円 45,985円 63,504円 48,587円 59,590円 71,606円 75,592円 69,680円 83,932円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 740 740 885 846 846 846 885 885 885 885 885 740 740
                            均等荷重(kg) 500 500 500 250 250 250 300 300 300 300 300 500 500
                            天板材質 ダップ化粧 リノリューム張 - ダップ化粧 リノリューム張 スチール スチール リノリューム張 ダップ化粧 ダップ化粧 スチール スチール リノリューム張
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            AEWP型 中量作業台 薄型1段引出付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚板の追加は可能ですか?
                            A
                            この商品は棚板の追加ができない仕様となっております。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AEWP-1275UDC1
                            AEWP-1875UDC1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) JANコード トラスココード 質量(g)

                            61,728円

                            ( 67,901円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            12007504989999651515278-017838500

                            75,915円

                            ( 83,507円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            18007504989999651638278-020853000
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) JANコード トラスココード 質量(g)

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト