(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電サンダル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ANS-M-BK
静電サンダル セイデンサンダル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,217円
税込単価
3,539円

【特長】・ソフトな素材、軽量、耐久性、クッション性に優れています。・バンドの用...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポリ塩化ビニール(PVC)

型番

ANS-M-BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

ANS-M-BK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
寸法(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ANS-M-BK

ブラック
M
22.5~24.5
4989999427639
365.000
791-4261

2個

3,217( 3,539円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトな素材、軽量、耐久性、クッション性に優れています。
・バンドの用途:カカトに使用
【材質】
・ポリ塩化ビニール(PVC)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電サンダルの型番ANS-M-BKのページです。
型番ANS-M-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電サンダル

静電サンダル

    先芯入りクリーン静電靴(トウガード付)

    先芯入りクリーン静電靴(トウガード付)

      制電シューズ(ブラストン)

      制電シューズ(ブラストン)

        クリーンシューズ 短靴

        クリーンシューズ 短靴

          静電作業靴 エレパス M113 ネイビー

          静電作業靴 エレパス M113 ネイビー

            静電スリッパ AZ-59705 XL ホワイト

            静電スリッパ AZ-59705 XL ホワイト

              メーカー トラスコ中山 ミドリ安全 アズワン ゴールドウイン ミドリ安全 東京硝子器械
              通常価格 3,217円 12,736円 3,844円 6,085円 4,113円 9,400円
              通常出荷日 1日目~   1日目   7日目   1日目   1日目~   6日目  
              材質1 ポリ塩化ビニール(PVC) - - - - -

              この商品のバリエーション

              型番
              ANS-L-BK
              ANS-LL-BK
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ 寸法(cm) JANコード 質量(g) トラスココード

              3,284円

              ( 3,612円 )
              2個 あり

              2日目

              ブラックL24.5~26.54989999427646395.000791-4229

              3,217円

              ( 3,539円 )
              2個 あり

              2日目

              ブラックLL26.5~28.54989999427653445.000791-4237

              クリーンルームスリッパ・サンダルカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました