(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

13mm×5m シールテープ(10巻)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

13mm×5m シールテープ(10巻)【10個入り】

通常単価(税別)
1,887円
税込単価
2,076円

【商品仕様】・用途…配管のねじシール用に・入数…10個・JAN:4518340...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.1
  • テープ幅(mm):
    13
  • テープ長さ(m):
    5
  • 最高使用温度(℃):
    201~300
  • 最低使用温度(℃):
    -100~
  • 単品/パック:
    パック
  • 入数:
    10個
  • 使用温度範囲:
    -100~260℃
  • 材質:
    未焼成フッ素樹脂
  • 用途:
    配管のねじシール用に
  • メーカー:
    スリーボンド
  • 型番:
    4501
  • 耐薬品性(強酸、アルカリ、有機溶剤):
  • 基材:
    ふっ素樹脂

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA351

1パック

10個入り

1,887( 2,076円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…配管のねじシール用に
・入数…10個
・JAN:4518340014879

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

13mm×5m シールテープ(10巻)の型番EA351のページです。
型番EA351に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

13mm×5m シールテープ(10巻)

13mm×5m シールテープ(10巻)

    13mm シールテープ

    13mm シールテープ

      ホンダフロー粘着テープ HAT-F13・15・18

      ホンダフロー粘着テープ HAT-F13・15・18

        メーカー エスコ エスコ コクゴ
        通常価格 1,887円 130円 1,400円
        通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 5日目  
        テープ厚(mm) 0.1 0.1 -
        テープ幅(mm) 13 13 -
        テープ長さ(m) 5 - -
        最高使用温度(℃) 201~300 201~300 -
        最低使用温度(℃) -100~ -100~ -

        13mm×5m シールテープ(10巻)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        シールテープカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        メカニカル部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました