(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アナログシェーカー 往復

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アナログシェーカー 往復

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
46,636円
税込単価
51,300円

【特長】・往復・旋回・シーソー・立体の4つの撹拌機能があるので、用途に応じて選...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

3-7049-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3-7049-01

3-7049-01

1個

46,636( 51,300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・往復・旋回・シーソー・立体の4つの撹拌機能があるので、用途に応じて選択できます。
・タイマー機能付きです。
・専用のアタッチメントの選択で様々な用途に使用可能です。
・付属品:シャーレ用アタッチメント
【商品仕様】
・型番:SK-L180-E
・振とう方式:往復
・回転数(rpm):0~200
・振幅:20mm
・モーター:ブラシモーター
・耐荷重:3kg
・使用周囲温度:5~40℃
・振盪台寸法:200×250mm
・振盪台寸法:250×295mm
・本体寸法:330×270×110mm
・電源:AC100V 50/60Hz
・消費電力:20W
・電源コード長:2m(3Pプラグ)
・重量:3.1kg
・防塵・防水:IP21
・※アタッチメントは別売です。デジタルシェーカーのSK-180タイプ用と共用です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アナログシェーカー 往復の型番3-7049-01のページです。
型番3-7049-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アナログシェーカー 往復

アナログシェーカー 往復

    アズワン チューブローテーター 0~80rpm 150×530×190mm 3-7045-02

    アズワン チューブローテーター 0~80rpm 150×530×190mm 3-7045-02

      ボルテックスミキサー ニチメイトミキサー

      ボルテックスミキサー ニチメイトミキサー

        アズワン チューブローテーター 0~80rpm 150×530×190mm MX-RL-E

        アズワン チューブローテーター 0~80rpm 150×530×190mm MX-RL-E

          チューブローテーター 0~80rpm 300×220×310mm

          チューブローテーター 0~80rpm 300×220×310mm

            アズワン 電気泳動用電源装置 140×191×84mm

            アズワン 電気泳動用電源装置 140×191×84mm

              卓上冷却遠心機 電源 100V 50/60Hz(オプション)

              卓上冷却遠心機 電源 100V 50/60Hz(オプション)

                アズワン ヘマトクリット遠心分離機DM1424 3-7035-01

                アズワン ヘマトクリット遠心分離機DM1424 3-7035-01

                  メーカー アズワン アズワン ニチリョー DLAB DLAB アズワン アズワン アズワン
                  通常価格 46,636円 58,413円 59,000円 58,413円 58,413円 68,563円 75,227円 217,175円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   8日目   1日目   1日目   1日目   8日目~   1日目  

                  アナログシェーカー 往復のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました