(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超音波洗浄器(単周波) MCSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超音波洗浄器(単周波) MCSシリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
41,884円 ~ 194,331円  特別価格 
税込価格
46,072円 ~ 213,764円  特別価格 

【特長】・堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます・視認性...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    超音波清浄機
  • 用途:
    卓上型
  • 発振周波数(kHz):
    40
  • 電源/電源コード:
    AC100V(50/60Hz)/1.8m(3Pプラグ)
  • 表示:
    LCD(液晶)
  • 材質:
    本体:ステンレス(SUS201)、PP(ポリプロピレン)、槽:ステンレス(SUS304)
  • 発振回路:
    自励発振方式
  • 発振子:
    BLT(ボルト締めランジュバン)
  • 安全機能:
    過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止
  • 付加機能:
    ヒーター機能(設定範囲:常温~80℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~99分/1分単位)、ディガス機能

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
高周波入出力(W)
槽容量(L)
外寸法(mm)
ヒーター容量(W)
槽内寸法(mm)
型番
重量
排 水
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
55
約2
215×235×230
100
150×140×100
MCS-2
約3kg
-
洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個

1個

41,884円

34,587

( 38,046円 )

1日目

100
約3
300×235×230
100
240×140×100
MCS-3
約4kg
-
洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個

1個

50,530( 55,583円 )

1日目

150
約6
360×250×310
300
300×155×150
MCS-6
約7kg
手動排水バルブ
洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個、ホースニップル×1個

1個

95,057( 104,563円 )

1日目

200
約10
365×340×310
300
300×240×150
MCS-10
約9kg
手動排水バルブ
洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個、ホースニップル×1個

1個

106,394( 117,033円 )

1日目

400
約20
570×400×330
500
500×300×150
MCS-20
約16kg
手動排水バルブ
洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個、ホースニップル×1個

1個

189,446円

161,786

( 177,965円 )

1日目

500
約27
570×400×380
500
500×300×200
MCS-27
約18kg
手動排水バルブ
洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個、ホースニップル×1個

1個

194,331( 213,764円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます
・視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです
・99分までの長時間タイマー機能付きです
・ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です
・メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています
・周波数自動交互運転機能付きですので、手間が掛からずより細かな洗浄が可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超音波洗浄器(単周波) MCSシリーズ

超音波洗浄器(単周波) MCSシリーズ

    超音波洗浄器(二周波) MCDシリーズ

    超音波洗浄器(二周波) MCDシリーズ

      超音波洗浄器(二周波)

      超音波洗浄器(二周波)

        超音波洗浄器 WTシリーズ用ビーカーラック

        超音波洗浄器 WTシリーズ用ビーカーラック

          本多電子 W-113MK-Ⅱ 超音波洗浄器

          本多電子 W-113MK-Ⅱ 超音波洗浄器

            ソニックモニター HUS-3

            ソニックモニター HUS-3

              ポータブル型ソニックモニター HUS-3・オプション

              ポータブル型ソニックモニター HUS-3・オプション

                卓上型減圧超音波洗浄器 WV-231S

                卓上型減圧超音波洗浄器 WV-231S

                  メーカー アズワン アズワン アズワン 本多電子 三商 本多電子 アズワン 三商
                  通常価格 41,884円 51,373円 107,472円 19,363円 190,988円 112,042円 28,819円 745,000円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   6日目   12日目   6日目   8日目~   19日目  
                  商品タイプ 超音波清浄機 超音波清浄機 超音波清浄機 超音波清浄機 - その他 超音波清浄機 -
                  用途 卓上型 卓上型 - - - - その他 -
                  発振周波数(kHz) 40 33/40 40/120 - - - - -
                  電源/電源コード AC100V(50/60Hz)/1.8m(3Pプラグ) AC100V(50/60Hz)/1.8m(3Pプラグ) - - - - - -
                  表示 LCD(液晶) LCD(液晶) - - - - - -

                  超音波洗浄器(単周波) MCSシリーズのレビュー

                  評価 4.0 平均満足度:4.0 4件のレビュー
                  洗浄
                  評価 4.0満足度:4.02020/10/17
                  1時間くらい
                  洗浄するとなると
                  かなりきれいになります
                  加工そうも大きく入れ子の大きいのでも
                  可能です

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  時間
                  評価 4.0満足度:4.02020/09/15
                  時間指定ができ
                  タイマ−つきなので
                  便利です
                  水より洗浄液でやると
                  よりきれいになります

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  メンテ
                  評価 4.0満足度:4.02020/09/15
                  メンテの際に
                  購入しました
                  サビや汚れなど
                  落ちが良いです
                  水で可能なので便利です

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  評価用機器の洗浄用
                  評価 4.0満足度:4.02019/03/22
                  触媒評価用機器の洗浄用に使用。洗浄液の昇温も早く効率よく洗浄作業ができます。長く使ううちにステンレス槽と本体のシーリングの劣化や一部ボタンが作動しなくなるなどの経年不具合が出てますが、使い方を工夫すれば解決できるので不自由はしていません。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました